Assurance qualité des processus de clinchage: un contrôle de haute précision pour les connexions parfaites

 Pour garantir une assurance qualité totale au cours de l'opération le sertissage on effectue des contrôles en utilisant des mesures de force en fonction du déplacement ou en fonction du temps. Il est également possible de déterminer l'épaisseur résiduelle du point de clinchage comme donnée complémentaire d'assurance qualité et comme toute autres données de processus de la visualiser.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Capteurs de force à 1 composant, Fz jusqu'à 80 kN / 17.9 klbf

Type 913XB

Propriétés:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) à 0 ... 80 kN (17.9 klbf)
  • Dimensions (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 à 36 / 14.1 / 5 mm
  • Câble intégré
  • Étalonnage après installation
  • Design très mince

Capteurs de force à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 910XA

Propriétés:

  • Fz 0 ... 20 kN (4.49 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (D / d / H)   14.5 / 6.5 / 8 à 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Connecteur KIAG 10-32 nég.
  • Étalonnage après installation
  • Pour des forces très élevées

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

Capteur piézoélectrique avec interface mécanique pratique

Propriétés:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (P / H) 20 / 26 mm à 145 / 190 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Éléments de mesure de force à 1 composant, Fz jusqu'à 75 kN / 16.8 klbf

Type 917XB

Propriétés:

  • Fz 0 ... 12 kN (2.69 klbf) à 0 ... 75 kN (16.8 klbf)
  • Dimensions (D / H / h)   18 / 22 / 14 à 38 / 38 / 28 mm
  • Câble intégré
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Design très mince

Élément de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 60 kN / 13.4 klbf

Type 9340AX

Ce capteur est conçu pour les presses à levier main-genoux ou
presses automatiques de différentes tailles d'installation.

Propriétés:

  • Dimensions (P/H) 35.5 / 48 mm
  • Connecteur 10-32UNF
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

Post-équipement pour presses manuelles, Fz jusqu'à 60 kN / 13.4 klbf

Type 9819A

Solution parfaite pour le contrôle de la force/déplacement pour utilisation dans les presses à levier main-genoux ou presses pneumatiques.

Propriétés:

  • Lien de force de pression à 1 composante Type 9340AX
  • maXYmos BL - Moniteur XY
  • jeux d'installation divers