Une précision maximale avec Kistler – Systèmes d'essais industriels pour les essais de comportement tactile

Grâce aux capteurs de mesure piézoélectriques Kistler, la qualité et le comportement de composants de commande peuvent être vérifiés unitairement au cours du processus de fabrication ou en fin de ligne de production. Des moniteurs de dernière génération surveillent et visualisent les mesures acquises, de forces ou de couples, pendant la manœuvre de ces boutons, poussoirs ou rotatifs.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Ampli de charge à 1 à 4 Voies, plage réglable jusqu'à 1000000 pC

Type 5073A

ampli analogique pour application industrielle

Propriétés :

  • Plage de mesure ouverte de 100 pC … 1000000 pC
  • Largeur de bande ≈ de 0 kHz à 20 kHz
  • *Connecteurs BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tension de sortie / courant
  • Contrôle via ES / RS232

*Variante

Capteur de faible force à 1 composante, Fz jusqu'à ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9203

seuil de réaction extrêmement faible <1 mN et petites dimensions.

Propriétés:

  • Dimensions (D / L / H)  M10 / 43.3 / 28.5 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Sensibilité élevée
  • forces en traction/compression
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 20 kN / 4.49 klbf

Type 9313AAX

Propriétés:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) à 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • Dimensions (P / H)  13 / 10 mm à 19 / 14 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • haute sensibilité
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Couplemètre à double plages étalonnées séparément

Type 4503A

Les capteurs avec détection de vitesse intégrée fonctionnent selon le principe DMS. Le prétraitement des valeurs numériques intégré génère des signaux analogiques ou numériques.

Éléments de mesure de force de pression à 1 composant, Fz jusqu'à 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

Capteur piézoélectrique avec interface mécanique pratique

Propriétés:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) à 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • Dimensions (P / H) 20 / 26 mm à 145 / 190 mm
  • Connecteur KIAG 10-32UNF nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • .

Éléments de mesure de force à 1 composant, Fz jusqu'à ±120 kN / ±26.9 klbf

Type 93X1B

Propriétés:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) à ±120 kN (±26.9 klbf)
  • Dimensions (P / H)   11 / 25 à 76 / 108 mm
  • Connecteur KIAG 10-32 nég.
  • Préchargé et préétalonné, prêt à mesurer
  • Pour forces en compression et en traction
  • .

ComoTorque Instrument d'évaluation pour capteurs de couple

Type 4700B

L'instrument d'évaluation est utilisé dans la R et D et les applications industrielles. Les capteurs de couple avec technologie à jauge de contrainte et sortie de tension standardisé ou sortie de fréquence sont connectés directement.

Dual Range Torque Sensor

Type 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals