Plateformes de force piézoélectriques pour des résultats de mesure précis l'analyse de la marche et de l'équilibre

Les propriétés des capteurs piézoélectriques rendent visibles et mesurables les plus petites variations, de forces, de moments, dans les postures de la marche, de l'équilibre, de la position du centre de gravité et permettent un calcul exact du centre de pression (CoP).

Contact
Kistler France
Sales Representative

Plaque de force grande taille pour la recherche et le sport

Type 9287C

Plaque de force polyvalente 20 kN, 90x60 cm,  construction légère pour mesure dynamique, plage de mesure extrêmement étendue, excellente précision et grande fréquence propre.

Plaque de force standard pour la recherche et le sport

Type 9281E

Plaque de force polyvalente 20 kN, 60x40 cm,  construction légère pour mesure dynamique, plage de mesure extrêmement étendue, excellente précision et grande fréquence propre.

Plaque de force multi-composante portable pour 10 kN

Type 9286B

Plaque de force robuste et portable, 60x40 cm, avec excellente précision du centre de pression (COP). Grande plage de mesure, installation aisée pour utilisation polyvalente et mobile.

Plaque de force portable pour l'analyse de la marche et de l'équilibre

Type 9260AA

Plaque de force multicomposante économique avec excellente précision pour l'analyse de la marche et de l'équilibre.  Installation aisée pour utilisation polyvalente et mobile. 5 kN, 60x50 cm OU 30x50 cm.

Système d'acquisition de données pour jusqu'à 2 plaques de force

Type 5691A

Puissant système d'acquisition de données USB 16 canaux de 2 plaques de force Kistler avec jusqu'à  9.5 kS/s. Peut démarrer à partir d'un déclencheur externe.

Système d'acquisition de données pour jusqu'à 8 plaques de force

Type 5695B

Puissant système d'acquisition de données USB 64 canaux pour jusqu'à 8 plaques de force Kistler. Multiples options de déclenchement et de synchronisation et sortie analogique pour tous les signaux.

Kistler MARS - Logiciel de mesure, d'analyse et de rapport

Type 2875A

Logiciel d'analyse de performance pour puissance& Résistance, Equilibre et; Stabilité. Modules d'essai de mesure complets et intuitifs avec outils de gestion des données et de production de rapports efficaces.

 

Sports & analyse de la performance

Logiciel BioWare® pour l'acquisition des données des plaques de force

Type 2812A

Puissant logiciel pour acquisition des données et traitement des signaux des plaques de force et d'autres dispositifs analogiques. Affichage, analyse, statistiques, filtre, exportation, etc.