Prévention et sanctions contre les surchages de véhicules : une plus grande sécurité routière avec Kistler

Non seulement dangereux pour les autres usagers de la route, les véhicules surchargés sont responsables en grande partie des dégradations des routes et des ponts. Aussi sur le plan de l'éthique commerciale ils constituent une concurrence déloyale à qui respecte les règles. Dans de nombreux pays, les pouvoirs publics sont résolus à faire respecter les règlementations des codes routiers et à limiter les dépenses consacrées à la réfection des infrastructures. Les technologies de pesage et le capteur WIM Lineas® Kistler, disposent de la précision et de la robustesse nécessaires pour détecter en permanence les véhicules surchargés à des fins de prévention et sanctions. L'utilisation des équipements WIM Kistler offrent de nombreux avantages:

  • Une pesage précis et fiable des véhicules à n'importe quelle vitesse
  • Une technologie piézoélectrique à quartz unique garante des exceptionnelles stabilité et durabilité des capteurs
  • Une onstallation rapide et simple des capteurs WIM Lineas®
  • Aucune maintenance requise, même pendant un fonctionnement continu à long terme
  • Une intégration simple avec tout système de contrôle
  • Une certification OIML R-134 pour le pesage à faible et moyenne vitesse

Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact
Kistler France
Sales Representative
Avantages

Contrôle automatique du trafic – 24h/24 7j/7

Idéal pour l'équipement des infrastructures avancées

Fonctionnel et précis par tous les temps

Robuste et Simple à installer