Pilotage du processus : un bon comportement à l'injection pour une qualité de production élevée

ComoNeo est plus qu'un outil de surveillance. Il est aussi un excellent choix pour le pilotage des processus de moulage par injection. La commutation automatique incorporée au système, assure une commutation parfaite en fonction de la pression dans l'empreinte. Ce qui augmente la stabilité du processus.

Contact
Kistler France
Sales Representative

Multiflow est uen fonction de pilotage appliquée à l'équilibrage des canaux chauds. Son but est d'obtenir un remplissage identique des empreintes en contrôlant la température des buses des canaux chauds. La qualité de la production est identique pour chaque empreinte.

Ces options de pilotage du processus nouvellement intégrées au ComoNeo permettent de compenser les instabilités de processus durant la phase de production. Le contrôle en temps réel optimise le point de commutation. Résultat : une parfaite répétabilité du processus sur l'ensemble de l'ordre de production. En option pour ComoNeo et CoMo Injection, Multiflow synchronise les profils de pression par un contrôle des températures des buses des canaux chaud. Ceci stabilise le processus et compense les fluctuations du lot ainsi que d'autres perturbations du processus.

Multiflow s'appuie sur des informations fiables portant sur l'ensemble du processus de remplissage dans les empreintes, qui lui permettent de compenser automatiquement les fluctuations du lot et les perturbations du processus. Ceci constitue un avantage essentiel par rapport aux systèmes basés sur la détection du front de flux. Multiflow offre un contrôle des processus plus précis et bien d'autres avantages pour l'utilisateur, mais aussi pour l'entreprise.

Avantages

Conditions de remplissage identiques pour toutes les empreintes

Réduction des temps d'équipements et de configuration

Démarrage rapide du processus de moulage par injection 

Optimisation des différences de temps de remplissage

Pas de réglage manuel ni réajustage des températures et des paramètres 

Compensation entièrement automatique des variations de matériaux et des perturbations de processus 

Option Intégré dans ComoNeo en tant que solution autonome (contrôle possible sans PC) 

À la recherche du meilleur pilotage de processus , il est important de posséder toutes les informations nécessaires permettant de définir l'état en cours. ComoNeo fourni rapidement le retour d'information à la machine. Cela permet un "timing" idéal pour commuter de la phase d'injection dynamique à la phase de maintien.

Pour les moules à cavités multiples, le comportement de la commutation automatique a été optimisé dans le but spécifique de compenser différents modèles de comportement tout au long de la séquence de production. Des dépendances supplémentaires entre plusieurs cavités sont disponibles comme critères de contrôle en cas de conditions définies manuellement.

Parallèlement, la commutation entièrement automatique est principalement appliquée aux moules comportant peu de cavités, l'avantage étant de faciliter la manipulation. Tous ces points mènent à une qualité de produit la plus élevée possible.

Avantages

"Timing" parfait de la commutation injection dynamique et pression de maintien

Détermination automatique du niveau de pression de commutation

Configuration du niveau de pression de commutation permettant de prendre en considération l'ensemble des empreintes.

Contrôle précis des processus

Meilleure qualité de produit

Réduction des interventions de l'utilisateur

Diminution des contraintes au sein du composant