Quelle est la différence entre un capteur piézoélectrique à sortie de charge (PE) et à sortie de tension (IEPE) ?
L'un des principaux critères de choix pour les capteurs de pression piézoélectriques est le signal de sortie. Les capteurs de pression piézoélectriques sont connectés à un circuit électronique qui convertit la charge générée par le capteur en une tension proportionnelle. Si le dispositif électronique est un appareil externe (amplificateur de charge), le capteur est appelé capteur de pression à sortie de charge ou PE. Si le circuit électronique est intégré au boîtier du capteur, le capteur est appelé capteur à sortie de tension ou IEPE.