Précis et fiables: collecte de péages basée sur le poids avec Kistler

Certains pays on choisi de tarifier les accès de routes ou autres infrastructures routières, sur la base des poids de véhicules, partant du principe que l'usage et l'usure de la chaussée sont proportionnels aux charges transportées. Ces solutions de collecte de péages basées sur le poids des véhicules utilisent les capteurs et électroniques WIM Lineas® afin de garantir une tarification précise et fiable dans le temps. Fonctionnant en continu et robustes, nos systèmes de mesure entièrement automatisés délivrent des données de poids incontestables, en temps réel, et propres à appliquer une tarification suivie d'une transaction. Pour la collecte de péage par les poids, la soultion Kistler offre de nombreux avantages:

  • Un pesage précis et fiable du véhicule à n'importe quelle vitesse
  • Des capteurs WIM à quartz Lineas® durables et exempts de maintenance
  • Une installation rapide peu intrusive sur le trafic
  • Une intégration simple dans n'importe quel système de collecte de péages manuel ou automatique
  • Une certification OIML R-134 pour un pesage des véhicules à vitesse réduite à moyenne

Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact
Kistler France
Sales Representative
Avantages

Précision compatible avec une tarification

Utilisable en continu - 24h24 / 7j/7

Installation simple, facilement intégrable à des sytèmes

Robuste et fiable

Services

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Contact