En route pour Tokyo

Lorsqu'il s'agit de performance, optez pour Kistler !

Le système d'analyse de la performance Kistler KiSwim accompagne les nageurs professionnels du monde entier, leur permettant ainsi d'étudier les départs et les virages en vue de  les améliorer. Composé d'un starting block et d'une plaque de virage instrumentés, mais également de plusieurs caméras ultra-rapides, le système PAS-S permet de mesurer les principaux paramètres durant un entraînement de natation, Les données biomécaniques générées, donnent accès aux entraîneurs ainsi qu'aux nageurs à un véritable suivi  permettant d'envisager de nouvelles corrections pour les entraînements futurs. C'est ainsi que les nageurs peuvent gagner de précieux centièmes de seconde, ouvrant la porte au podium lors de prestigieuses compétitions.

Partir plus vite
Un bon départ peut créer un écart de plus d'une demi-seconde par rapport à vos conccurents sur les 15 premiers mètres. Il faut également savoir que sur courtes distances, le temps de départ représente jusqu'à 25% du temps de la course totale.
Partir plus vite
Un bon départ peut créer un écart de plus d'une demi-seconde par rapport à vos conccurents sur les 15 premiers mètres. Il faut également savoir que sur courtes distances, le temps de départ représente jusqu'à 25% du temps de la course totale.
Tourner plus vite
Lors des compétitions de fond, la négociation des virages peut représenter un gain de temps de plusieurs secondes. Par ailleurs, sur une courte distance, cela peut représenter jusqu’à 33% du temps total.
Tourner plus vite
Lors des compétitions de fond, la négociation des virages peut représenter un gain de temps de plusieurs secondes. Par ailleurs, sur une courte distance, cela peut représenter jusqu’à 33% du temps total.
Analyser plus vite
Un starting-block et une plaque de virage instrumentés, ainsi que cinq caméras ultra-rapides permettent un enregistrement du départ sur les 15 premiers mètres. Une présentation ergonomique des données cinématiques et cinétiques est affichée sur votre écran, vous permettant ainsi une analyse complète et des comparaisons immédiates des différents départs.
Analyser plus vite
Un starting-block et une plaque de virage instrumentés, ainsi que cinq caméras ultra-rapides permettent un enregistrement du départ sur les 15 premiers mètres. Une présentation ergonomique des données cinématiques et cinétiques est affichée sur votre écran, vous permettant ainsi une analyse complète et des comparaisons immédiates des différents départs.
Des nageurs et entraîneurs de haut niveau recommandent Kistler KiSwim
Obtenez des données pertinentes en temps réel
Book a demo

Découvrez vous-même comment Kistler KiSwim prépare l'ensemble des informations de façon conviviale en déplaçant le curseur le long de l'axe temporel.

  • British Para Swimming
  • Chinese National Swimming Team
  • Swimming Australia

   and many more.

Achetez un système complet, installation et notice comprises

Avec Kistler KiSwim, vous n'obtenez pas seulement quelques composants, mais un package complet ! En effet, l'installation du système par un personnel certifié ainsi qu'une formation de sept jours dispensée par un expert du logiciel et un Ingénieur Biomécanicien vous permettront de voir l'étendue des fonctionnalités que nous proposons au sein de ce système. Par conséquent, vous serez à même de l'utiliser rapidement et donc de préparer votre prochaine compétition,

Composants

  • Starting Block Instrumenté
  • Plaque de virage instrumentée
  • Cinq caméras ultra-rapides ( dont une de surface et quatre sous-marines) 
  • Système électronique de départ
  • Poste de travail incluant le logiciel 

Caractéristiques logicielles

  • Synchronisation des données et analyse
  • Calcul des paramètres de performance pertinents
  • Vidéo ultra-rapide: mesure des paramètres cinématiques, retour visuel
  • Mode de comparaison des différents athlètes ou entraînements suivant plusieurs angles de vues 
  • Graphiques force/temps, performance, profondeur d'immersion et vitesse
  • Export des données avec la fonction Replay
  • Elaboration de rapports

Les organisations et centres de performance travaillent déjà avec Kistler KiSwim avec succès :

Services

Expertise orientée vers les applications – dès le début.

Des pièces d'origine pour les applications exigeantes.

Quick assistance for optimum operation.

Une précision de mesure maximale pour vos processus.

Contact
(max 25 Mb)