Recherche et développement sur les moteurs

Analyse de la combustion avec Kistler – Précise, axée sur le besoin utilisateur, et économique

Lors du développement de moteurs à combustion, une grandeur à mesurer est absolument essentielle : la pression cylindre en fonction de l’angle vilebrequin. La pression cylindre permet d’obtenir une analyse détaillée des processus de combustion, de la circulation de l’air et des échanges de gaz. Il est ainsi possible d’évaluer et d’optimiser les paramètres du moteur à des fins de recherche et de développement. Des études optiques sont menées pour analyser et optimiser les processus dans la chambre de combustion avec une plus grande précision. Les objectifs étant : amélioration de l’efficacité et de la puissance, amélioration du confort et réduction des émissions. Kistler est le leader mondial des solutions de mesure pression cylindre et d’échange de gaz.

Indication de pression de cylindre pour banc d'essai
Indication de pression de cylindre pour banc d'essai

Des mesures précises de la pression de cylindre, de l'angle de vilebrequin ainsi que de la pression des gaz d'admission et d'échappement sont des facteurs absolument essentiels dans les phases de recherche ou de mise au point lors des développements des moteurs à combustion.

Analyse de combustion embarquée
Analyse de combustion embarquée

Depuis plus de 50 ans, Kistler est un pionnier dans les systèmes de mesure innovants pour la mesure de pression dans les cylindres de moteurs. De nombreuses innovations, comme notre solution de mesure embarquée, en sont les témoins.

Sports mécaniques
Sports mécaniques

Tout en n'occupant qu'un espace minimum, les capteurs de pression compacts de Kistler garantissent une qualité de signal maximale combinée à une excellente fiabilité. Ce sont des atouts décisifs pour l'intégration sur les moteurs de sport.

optical-combustion-analysis-t
Analyse de combustion optique

Plus d’options pour optimiser les processus de combustion grâce à l’imagerie.

NVH testing
NVH testing

The flexible and complete noise, vibration and harshness (NVH) testing solution for any stage of powertrain development and refinement process: KiNOVA

Dernières infos
30/09/2019
Thanks to the new, model-based knock intensity detection, the KiBox KID delivers added value data to the user.
27/09/2019
The Czech government has approved Weigh In Motion with KiTraffic for direct law enforcement of overloaded trucks.
Événements
Tokyo, Japan
SEA Japan 2020
Stuttgart, Germany
20TH Stuttgart International Symposium - FKFS
Contact
(max 25 Mb)