Les roues dynamométriques RoaDyn sont les dispositifs de mesure idéaux pour mener des campagnes de mesure du comportement dynamique du véhicule et l'acquisition des données de charge à la roue. Le service de location proposé par Kistler offre la possibilité de disposer rapidement et de façon flexible de roues dynamométriques RoaDyn.
Application
- Acquisition des données de charges propres aux manœuvres de conduite typiques de véhicules
- Modèles de données pour la conception de nouveaux éléments structurels
- Vérification des hypothèses de charges
- Détermination des données de contrôle des bancs d'essais pour les tests simulateurs de rue
- Développement de systèmes de contrôle actifs tels que ABS, ESP, etc.
- Analyse du comportement du véhicule dans des situations de conduite classiques ou critiques
- Données pour les calculs de fatigue et les simulations numériques
- Développement de modèles logiciels
Avantages
- Livraison rapide
- Diverses combinaisons de jantes et des capteurs disponibles
- Transmission interne et externe du signal de données
- Modèles CAO des combinaisons capteurs-jante disponibles dans la section téléchargements
- Combinables avec d'autres capteurs pour les tests de comportement dynamiques de véhicules