Kistler offers wheel force sensors for vehicle durability testing.

Calculs et simulation

Les ingénieurs de Kistler seront vos partenaires, expérimentés pour la réalisation d'opérations de calculs dans les domaines de la statique, de la dynamique, du traitement thermique et du formage, ils vous accompagneront dans la simulation d'éléments structuraux complexes avec des comportements structurels non-linéaires.
Les méthodes d'analyses aux éléments finis (FEM) sont principalement mises en œuvre dans les métiers de l'ingénierie automobile, de l'ingénierie mécanique, des équipements motorisés, des biens de consommation, et de la fabrication.

Service de calculs aux éléments finis

La méthode des éléments finis (MEF ou FEM pour finite elements methods) est utilisée en analyse numérique pour résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles. Concrètement elle permet de calculer et simuler numériquement le comportement d'objets même très complexes comme la déformation d'une structure mécanique. A l'aide de cette méthode et de la simulation, il est possible d'identifier par exemple les faiblesses d'une structure avant de la fabriquer.

La simulation aux éléments finis apporte :

  • Des temps de développement plus courts
  • De prévenir les mauvais choix et les investissements perdus
  • De concevoir des pièces optimisant les processus d'assemblage ou d'usinage
  • D'étudier les zones potentielles de faiblesses et de ruptures

  Nos équipes expérimentées vous proposent leur support dans les domaines suivants:

  • Analyses structurales
  • Analyses thermique
  • Applications dans le domaine des élastomères, du formage, de la dynamique ... etc.
  • Divers services
Contact
(max 25 Mb)