Systèmes de contrôle avec manutention robotisée

Dans le cas des systèmes de contrôle avec manutention robotisée de la série ROBOCheck VRC 950, la manipulation des pièces est entièrement réalisée à l'aide d'un robot SCARA ou d'un robot à six axes. Ces robots présentent les pièces à contrôler aux différentes caméras et postes de contrôle de manière précise, conformément aux exigences des critères de contrôle, et positionnés si nécessaire. L'avantage: plusieurs caractéristiques peuvent être enregistrées en un seul cycle de contrôle.

Fonctions de contrôle et de tri individuelles

  • Tâches de contrôle complexes et inspection des surfaces

Groupes de produits

Applications sur la surface extérieure de pièces de décolletage telles que les vis creuses de raccord

Caractéristiques et options de l'équipement

  • Confort d'utilisation grâce à un écran tactile de 61 cm (24 po)
  • Jusqu'à huit caméras matricielles et linéaires (noir et blanc ou couleur), avec des résolutions allant jusqu'à 16 millions de pixels
  • Flash à LED, en direct ou rétroéclairage (télécentrique, coaxial, diffus)
  • Dôme d'éclairage en direct Trevista
  • Robot SCARA ou robot à six axes pour la manutention des pièces
  • Déclenchement par capteur laser
  • Plateau télescopique avec clavier et trackball
  • Armoire électrique avec onduleur de 48 cm (19 po)
  • Connexion CAQ
  • Maintenance à distance

Trevista est une marque déposée de notre partenaire SAC

Avantages

Manutention individuelle des pièces

Multiples caractéristiques enregistrées en un seul cycle de contrôle

Contact
(max 25 Mb)