Systèmes de contrôle pour pièces produites en bande sans fin dans les processus de découpage – VVC 620

Le système VVC 620 est un système de mesure vidéo universel et autonome destiné au contrôle complet de pièces produites en bande sans fin. Dans ce système, les composants de contrôle et de traitement des images intégrés se concentrent sur des vitesses de traitement élevées et réglables individuellement pour les tâches complexes avec un éclairage direct ou un rétroéclairage.

Le système de contrôle VVC 620 pour pièces produites en bande sans fin est disponible en différentes tailles, il existe notamment une version extra compacte (pour les espaces confinés) et une version avec un espace d'installation étendu (par exemple, pour installer des caméras supplémentaires ou pour intégrer un laser de marquage).

Fonctions de contrôle et de tri individuelles

  • Contrôle dimensionnel classique
  • Traçage complet du contour pour détecter les erreurs qui surviennent occasionnellement
  • Détection des défauts en surface
  • Gestion des erreurs réglable de façon individuelle 

Groupes de produits

Les applications comprennent les lignes de découpage, de laminage, de galvanisation et de moulage par injection, ainsi que les processus de rembobinage pour :

  • Contacts estampés surmoulés
  • Contacts enfichables formés
  • Contacts plats estampés
  • Leadframes

Caractéristiques et options de l'équipement

  • Confort d'utilisation grâce à un écran tactile de 61 cm (24 po)
  • Jusqu'à six caméras Matrix CCD et linéaires (noir et blanc ou couleur), avec des résolutions allant jusqu'à 16 millions de pixels
  • Flash à LED, en direct ou rétroéclairage (télécentrique, coaxial, diffus)
  • Déclenchement par capteur laser
  • Contrôle de la boucle par capteur ou régulation incrémentale pour chaque cycle de la machine
  • Entraînement de la bande réglable à l'aide d'un servomoteur programmable
  • Plateau télescopique avec clavier et pavé tactile
  • Armoire électrique intégrée avec onduleur
  • Maintenance à distance
Avantages

Contrôle qualité complet

Fiabilité des processus

Augmentation de la productivité

Ressources optimisées

Contact
(max 25 Mb)