Solutions d'intégration pour les systèmes de contrôle

Des systèmes compacts pour les tâches générales de traitement d'images

Les solutions d'intégration pour l'automatisation des contrôles de Vester, telles que le système compact de la série VVC 42x, offrent la possibilité d'intégrer des stations de caméra sous forme de modules, c'est-à-dire sans l'ensemble de la machine de contrôle, directement dans les lignes de production existantes. Le PC industriel requis pour le traitement des images et l’ensemble de commande sont installés ensemble dans une armoire.

Ce type d'installation présente plusieurs avantages pour les utilisateurs :

  • Fonctionnalité illimitée des logiciels de traitement d'images actuels pour des applications variées dans la production industrielle de pièces de découpage et de décolletage ainsi l'automatisation générale
  • Simplicité d'intégration dans les chaînes de production existantes grâce aux dimensions compactes et aux périphériques compatibles avec l'industrie
  • Uniformité des interfaces utilisateur et des menus
  • Aucun composant réseau externe supplémentaire requis
  • Les composants de traitement d'image et les ordinateurs industriels sont interchangeables au sein de la gamme de produits VVC

Contrôle à 100%, même dans le cas de contrôles complexes

Nous proposons le système de contrôle automatisé VVC 350 comme solution d'intégration pour l'automatisation des contrôles. Ce système est idéal pour le contrôle d’éléments de fixations complexes. Il comprend plusieurs postes de contrôle (principalement à base de caméras) qui sont abordés successivement à l'aide d'un axe linéaire. Dans une première version, les bonnes pièces sont placées et retirées du support de pièce manuellement. Ces opérations peuvent être automatisées à tout moment grâce à un système de manutention approprié.

Fonctions de contrôle et de tri avancées

  • Contrôle dimensionnel
  • Contrôle à 360° de la surface extérieure
  • Contrôle de la surface à l'aide du dôme d'éclairage en direct Trevista
  • Contrôle de dureté
  • Marquage des bonnes pièces par imprimante

Groupes de produits

Eléments de sécurité complexes, tels que les vis de culasse


Trevista est une marque déposée de notre partenaire SAC

Avantages

Simplicité d'intégration dans les chaînes de production existantes

Multiples caractéristiques enregistrées en un seul cycle de contrôle

Contact
(max 25 Mb)