Systèmes de contrôle et de tri automatisés pour un contrôle en continu des pièces en vrac – VVC 120

Les systèmes de contrôle et de tri automatisés de la série VVC 120 assurent une cadence de contrôle élevée pour les petites pièces de décolletage, en frappe à froid et de moulage. Le principe du plan incliné est appliqué ici, en fonction de la géométrie de la pièce et du type de contrôle. Un bol vibrant et régulé distribue les pièces à contrôler en fonction de leur taille et de leur poids.

Fonctions de contrôle et de tri individuelles

  • Contrôle dimensionnel classique
  • Traçage complet du contour pour détecter les erreurs qui surviennent occasionnellement
  • Détection des défauts en surface

Caractéristiques et options de l'équipement

  • Cadence de contrôle allant jusqu'à 250 pièces/min
  • Confort d'utilisation grâce à un écran tactile de 61 cm (24 po)
  • Jusqu'à quatre caméras matrix CCD (noir et blanc ou couleur), avec des résolutions allant jusqu'à 16 millions de pixels
  • Flash à LED, en direct ou rétroéclairage (télécentrique, coaxial, diffus)
  • Bol vibrant réglable pour la distribution des pièces
  • Dispositif de séparation avec séparateur de copeaux
  • Déclenchement par capteur laser
  • Plateau télescopique avec clavier et trackball
  • Armoire électrique avec onduleur de 48 cm (19 po)
  • Connexion CAQ
  • Maintenance à distance
Avantages

Contrôle qualité complet

Fiabilité des processus

Augmentation de la productivité

Ressources optimisées

Contact
(max 25 Mb)