Les systèmes de contrôle à plateau rotatif automatisés de la série VVC 821 se révèlent être un choix idéal pour réponde aux exigences croissantes en matière de contrôle attributif des surfaces et de contrôle dimensionnel des pièces en vrac. Le contrôle est réalisé sur un plateau en rotation continue avec un anneau en verre et un servomoteur régulé avec embrayage à friction. En fonction de leur taille et de leur poids, les pièces à contrôler sont amenées par un système de distribution intégré ou séparé. La vitesse d'alimentation optimale peut être réglée à l'aide du logiciel intégré.
Fonctions de contrôle et de tri individuelles
- Contrôle dimensionnel des pièces en vrac
- Contrôle attributif des surfaces grâce au dôme d'éclairage en direct Trevista basé sur la technologie Shape from shading
- Contrôle de dureté
Caractéristiques et options de l'équipement
- Cadence de contrôle allant jusqu'à 700 pièces/min
- Confort d'utilisation grâce à un écran tactile de 61 cm (24 po)
- Jusqu'à huit caméras matricielles et linéaires (noir et blanc ou couleur), avec des résolutions allant jusqu'à 16 millions de pixels
- Flash à LED, en direct ou rétroéclairage (télécentrique, coaxial, diffus)
- Dôme d'éclairage en direct Trevista
- Plateau rotatif avec un anneau en verre
- Bol vibrant réglable pour la distribution des pièces
- Dispositif de séparation avec séparateur de copeaux
- Déclenchement par capteur laser
- Plateau télescopique avec clavier et trackball
- Armoire électrique avec onduleur de 48 cm (19 po)
- Connexion CAQ
- Maintenance à distance
Trevista est une marque déposée de notre partenaire SAC