NCFR-Joining-Module

Le module d'assemblage NCFR de Kistler : la nouvelle référence pour des processus d'assemblage linéaires et rotatifs offrant une qualité parfaite

Avec le module d'assemblage NCFR, les processus d'assemblage peuvent désormais être exécutés en combinaison avec des mouvements rotatifs. Grâce à son excellente flexibilité et à sa faible consommation d'énergie, ce module va permettre à l'industrie automobile et au secteur des équipements automobiles de réduire les coûts énergétiques dans le domaine de la production en série.

La conception compacte du module NCFR offre d'excellentes caractéristiques dynamiques et fournit ainsi une base pour des temps de cycle nettement plus courts. Les capteurs intégrés détectent et évaluent en permanence et avec une précision maximale la force et le déplacement, ainsi que l'angle de rotation et le couple, de façon à garantir une qualité et une maîtrise parfaites.

Le processus d'assemblage est surveillé par le maXYmos NC: activé par un bus de terrain, ce système de surveillance évalue et consigne les profils XY des processus d'assemblage et d'emmanchement à force, conjointement avec le module d'assemblage NCFR et le servo-amplificateur IndraDrive intégré au système.

Les profils des courbes de mesure peuvent être utilisés pour surveiller et contrôler la qualité d'une étape de production individuelle, d'un sous-ensemble ou d'un produit entier. Les avantages : des temps de cycle optimisés avec une précision de répétabilité maximale, des temps d'arrêt imprévus réduits au minimum et une disponibilité des machines accrue, ce qui démultiplie la productivité du processus de fabrication dans son ensemble. 

Un seul module – De nombreux avantages

Tous les systèmes du module d'assemblage NCFR sont préalablement testés pour faciliter leur manipulation à l'extrême : la programmation de séquences est un véritable jeu d'enfant avec le paramétrage sur PC ou écran tactile, et même les processus d'assemblage les plus complexes sont faciles à visualiser grâce au mode séquenceur.

Les utilisateurs du module d'assemblage NCFR apprécieront les autres avantages qu'il procure : grâce au servo-amplificateur intégré, par exemple, tous les processus exécutés lors des phases d'assemblage et de tests produits peuvent être contrôlés avec une haute précision. Autre atout : tous les systèmes d'assemblage NC permettent à l'utilisateur de modifier l'étendue des plages de mesure, avec une commutation aisée entre les programmes de mesure. Ainsi des composants très différents peuvent être fabriqués sur la même machine.

En savoir plus sur les applications des systèmes d'assemblage

Avantages

Systèmes sobres en énergie : économies d'énergie jusqu'à 80 %

Conception compacte, travaux d'installation minimaux

Possibilité de surveillance et de suivi du processus d'assemblage

Fonctionnement nécessitant peu de maintenance

Principe de fonctionnement universel pour toute la gamme maXYmos

Moteurs à arbre creux permettant une conception compacte

Forces axiales jusqu'à 15 kN, couple jusqu'à 50 N·m

Contact
(max 25 Mb)