Systèmes de contrôle Kistler

Les systèmes de contrôle des séries VIDEOcheck (KVC) de Kistler ont su faire leurs preuves dans des applications telles que le contrôle qualité des processus de découpage (KVC 620 ou KVC 42x), où ils assurent un contrôle complet, rapide et efficace des pièces produites en série. Six principes de contrôle différents constituent la base des concepts des machines standards Kistler. Ces principes dépendent des matériaux contrôlés – pièces produites en bandes sans fin, pièces en vrac ou pièces positionnées individuellement – et du type de distribution.

Tous les systèmes de contrôle ont une structure modulaire et sont généralement conçus comme des solutions autonomes.

Outre les composants de distribution classiques tels que les bols vibrants, les convoyeurs linéaires et les convoyeurs à courroies transporteuses, qui transfèrent les pièces à contrôler dans un guide incliné ou sur un plateau tournant en fonction du type d'installation, les axes à servocommande et les robots sont de plus en plus utilisés lorsque les critères de contrôle rendent nécessaire ce type le traitement des pièces.

Contact
(max 25 Mb)