Technologie de capteur - Repoussez les limites avec l'aide de Kistler

Technologie de capteur : Repoussez les limites avec l'aide de Kistler

Le capteur est au cœur de chaque solution Kistler. Grâce à l'effet piézoélectrique, il continue à constituer la base de la plus importante technologie de mesure de Kistler et il garantit excellence et innovations pour les utilisateurs travaillant dans un large éventail de secteurs. Le développement continu de nos capteurs joue un rôle moteur dans le succès mutuel.

La division Technologie de capteur (ST) développe et fabrique des capteurs et systèmes hautement spécialisés pour mesurer les tâches dans des environnements extrêmes. Que ce soit pour mesurer les phénomènes thermoacoustiques dans des environnements à haute température, pour prendre des mesures dynamiques à haute pression, ou pour mettre au défi des applications de test et de mesure avec notre portefeuille de capteurs de pression et de force et d'accéléromètres, les clients reçoivent des données fiables et précises permettant de redéfinir les limites des développements d'ingénierie.

Au sein de la division Technologie de capteur, Kistler combine toutes les étapes de processus pertinentes au même endroit, notamment le développement de capteurs et d'éléments électroniques, la conception, la production de prototypes, l'expertise d'étalonnage et les bases technologiques. Nos experts en technologies de mesure développent des capteurs hautes performances présentant des fonctions exceptionnelles, pour vous aider à atteindre le succès.

Savoir-faire regroupé

Grâce à une structure d'entreprise flexible, Kistler peut combiner l'expérience de ses spécialistes dans des secteurs d'activité spécifiques. Nos Secteurs d'activité stratégiques (SAS) sont alignés et adaptés aux besoins de chaque client.

Découvrez ce qui inspire Kistler

Avantages compétitifs garantis ! Apprenez-en davantage sur les tendances actuelles du marché, les études de cas et les nouvelles technologiques Kistler.

>> Read More