La sécurité routière est un sujet de préoccupation croissante. Le niveau de trafic augmente et dans le même temps, les exigences en matière de sécurité des usagers de la route sont de plus en plus sévères. Et paradoxalement, il y a de moins en moins d'argent disponible pour protéger les infrastructures. Kistler fournit une gamme de produits qui jouent un rôle important dans l'amélioration de la sécurité routière :
- Les voitures sûres ont la priorité
Les constructeurs automobiles ont besoin de savoir comment interagissent toutes les variables physiques afin de pouvoir optimiser la sécurité de leurs véhicules. Kistler propose une offre complète de solutions pour capturer des données de mesure pertinentes pour le développement du châssis, pour optimiser la résistance à la fatigue et évaluer les caractéristiques de conduite dynamiques - en direct sur la route, ou sur banc d'essai.
- Des mannequins intelligents améliorent la sécurité
Les tests de collision ont été un facteur clé dans l'amélioration de la sécurité de la circulation automobile, et ils ont contribué à réduire de façon importante le nombre de victimes d'accidents de la route. Les exigences pour les tests de collision augmentent tout le temps - et impactent en même temps les dépenses correspondantes pour les équipementiers et leurs fournisseurs. Que ce soit pour des capteurs, des systèmes d'acquisition de données ou des logiciels : Kistler est la structure où tous ces composants nécessaires sont disponibles, et de ce fait, notre société apporte une contribution majeure à la réussite future et au contrôle des tests de collision.
- Le trafic laisse des traces
Les véhicules surchargés augmentent considérablement la pression sur les routes et les ponts. Des données de trafic précises sont indispensables pour pouvoir planifier la maintenance, faire respecter les limites de charge, prélever des péages et recueillir des statistiques. Les systèmes de pesage en mouvement de Kistler (WIM) mesurent les charges de roues et d'essieux des véhicules en déplacement pour offrir une surveillance continue de la circulation tant sur les routes que sur les rails.