JEC – 2018

Winterthur, 23 janvier 2018 - Lors du Salon mondial de l’industrie des com-posites JEC du 6 au 8 mars 2018 à Paris (France), le groupe Kistler présente-ra les nouvelles fonctionnalités de ComoNeo. Grâce à sa dernière mise à jour logicielle, le système de surveillance et de contrôle des processus de Kistler possède désormais la capacité d’optimiser les processus multi-composants et de moulage par transfert de résine (RTM).

Commençons par regarder en arrière : il y a un an, au même endroit - le salon JEC 2017 - Kistler présentait le système de surveillance des processus ComoNeo. Depuis cette date, les moules à injection bénéficient d'une solution pratique pour surveiller et optimiser leur processus. Basé sur la mesure de la pression de la cavité, ce système rend l'optimisation du processus plus efficace à long terme - et entraîne des réductions substantielles des taux de déchet.

Avec le support d'outils intelligents tels que la prédiction de qualité en ligne et un assistant intégré, ComoNeo fournit désormais un socle pour un soutien fiable en matière d'assurance qualité à des utilisateurs dont les niveaux de savoir-faire diffèrent largement. Les transformateurs sont de plus en plus confrontés à de nouveaux défis complexes. Les exigences deviennent de plus en plus strictes à mesure que de plus en plus de fonctions sont intégrées dans la conception des composants, avec au final des systèmes multi-composants mettant en œuvre une technologie de processus très complexe. Par exemple, la méthode RTM (Resin Transfer Molding - moulage par transfert de résine) pour le traitement industriel des composites à fibres longues se répand de plus en plus dans la conception des constructions légères, en particulier dans les secteurs de la construction automobile et des technologies aéronautiques. Au salon JEC cette année, Kistler présentera de nouvelles fonctions de ComoNeo capables de gérer des processus de ce type.

Surveillance des processus 2K et RTM

La production automobile n'est que l'un des secteurs industriels où de nombreuses pièces en plastique résultent vraiment de la combinaison de deux ou plusieurs composants. Cela réclame un besoin d'optimisation et de surveillance de la technologie de moulage et des processus. L'évaluation des courbes caractéristiques de pression dans la cavité pose un défi particulier : deux ou plusieurs processus doivent pouvoir être mesurés et évalués séparément, en fonction du composant qui est produit. Désormais, grâce à la fonctionnalité élargie de la nouvelle Version 2.1.0 de ComoNeo, il devient possible de contrôler jusqu'à quatre composants avec différentes technologies de moulage.

Le processus RTM présente un défi d'un type différent : le processus de durcisse-ment des résines utilisées peut être très rapide, ou au contraire durer plusieurs heures – car tout dépend du matériau, de la pression et de la température. Pour résoudre ce problème, le groupe Kistler propose des capteurs RTM spéciaux. As-sociés aux fonctionnalités élargies de ComoNeo, ils ouvrent la voie à une assu-rance qualité et à une optimisation des processus performantes. Le Dr. Robert Va-culik, Directeur du secteur d’activité stratégique des plastiques chez Kistler, pré-cise : « La mise à jour logicielle pour ComoNeo 2.1.0 nous permet maintenant d’offrir à nos clients un système testé et éprouvé qui couvre une large gamme d'applications. C'est le moyen efficace pour surmonter la complexité accrue du traitement des matières plastiques, et il permet d’atteindre une qualité supérieure avec des coûts de production plus bas. »

ComoDataCenter : prêt pour l'Industrie 4.0

Parmi de nombreux autres avantages, les fonctions intelligentes de ComoNeo répondent aux exigences de numérisation du processus de moulage par injection. Les paramètres mesurés par les capteurs intégrés dans le moule fournissent des résultats justes et reproductibles et une analyse de processus complète. Toutes les données collectées sont stockées centralement dans ComoDataCenter, où elles sont disponibles pour d'autres analyses. Le système fournit également un stockage central des configurations des moules qu'il peut transmettre à d'autres usines. ComoDataCenter permet la visualisation et l'analyse complète des données de processus - mais ce n'est pas tout. Les données peuvent également être mises en réseau avec des systèmes de niveau supérieur tel un système MES (Manufacturing Execution System - système industriel d'exécution), équipé d'interfaces de communication de pointe comme OPC-UA.

À l’été 2017, le Groupe Kistler a acquis IOS GmbH, installé à Aix-la-Chapelle en Allemagne, fournisseur réputé de systèmes MES, renforçant ainsi la position de leader du groupe sur le marché en tant que fournisseur de solutions intégrales et élargissant son expertise industrielle 4.0. Cette étape rapproche encore plus Kistler de son objectif : offrir à l'industrie des plastiques une solution système de bout en bout (du capteur au progiciel de gestion intégré ERP / Enterprise Ressource Planning) pour le suivi de la qualité et l'optimisation des processus à partir d'une seule source. Les objectifs ultimes : rentabilité maximale et transparence de la production à l'ère de l'Industrie 4.0.

Retrouvez Kistler au JEC 2018 à Paris (6 - 8 mars) : Hall 5, Stand N88
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
The new joining module is highly suitable for clinching and riveting, and also for assembly processes that require force-displacement monitoring.
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
The Kistler Group will showcase its test and analysis systems for threaded joints at the 2019 Fastener Fair in Stuttgart from 19 to 21 March.
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
Accurate and insensitive to its mounting position: the new Type 6044A M8 sensor features an anti-strain design to ensure reliable, high-quality results.
20/11/2018
Motorsport: the new 4080B/BT absolute pressure sensors from Kistler – for real-time monitoring with maximum measurement accuracy and signal quality!
16/10/2018
At Fakuma 2018, the Kistler Group is showcasing its latest monitoring and control packages for ComoNeo, its high-quality process monitoring system that is designed to deliver efficiency and transparency for injection molding.
08/10/2018
The SMETEC Gesellschaft für Sensor-, Motor- und Energietechnik mbH recently became part of the Kistler Group.
24/09/2018
The Kistler Group is adding another variant to what is already the world's most comprehensive portfolio of wheel force measurement systems: the new RoaDyn S6GT 6-component wheel force measurement system.
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
The Kistler Group is introducing a compact mobile measurement solution for enhanced rolling stock maintenance in international railway operations in the shape of its railway brake force measuring system Type 2899A.
21/08/2018
A new Center of Competence for production control and management systems will be opened in Aachen.
31/07/2018
Competent service just a call away has always been a key aspect of Kistler's cooperation with its customers. Now, in a move to address growing demand in North Germany, the measurement technology experts are opening a new office in Wolfsburg.
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
Digitization, Internet of Things and Industry 4.0 are presenting major challenges. Discover how Kistler responds to the great challenges of our times.
09/05/2018
At Sensor + Test 2018 Kistler will be introducing a milestone in measurement technology: its new KiDAQ data acquisition system.
08/05/2018
At NPE 2018, the Kistler Group is showcasing its latest custom monitoring package for ComoNeo, its high-quality process monitoring system that is designed to deliver efficiency and transparency for injection molding.
03/05/2018
At Automatica 2018, the Kistler Group will turn the spotlight on diverse options for using sensors and process monitoring systems to support industrial production and enhance digitalization in test and assembly technology.
24/04/2018
The Kistler Group will showcase its expanded portfolio of industrial test and inspection systems for quality assurance at the 2018 Control trade show.
12/04/2018
The global leader in dynamic measurement technology supports the passion for innovation and technology with a three-year partnership.
06/03/2018
Kistler will be showcasing at Control 2018 its portfolio of industrial testing and inspection systems with the spotlight on the very latest additions.
16/02/2018
At Intertraffic 2018 the Kistler Group is showcasing its comprehensive KiTraffic Weigh In Motion (WIM) solutions, which support road owners and authorities in road and traffic monitoring, weight enforcement and weight-based tolling.
15/02/2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities for ComoNeo: the process monitoring system that takes injection molding to a higher level with integrated quality monitoring geared to meet customers’ needs and requirements.
31/01/2018
The new KiSprint provides coaches and athletes with an efficient means of biomechanically optimizing sprint starts under competitive conditions. The robust and mobile solution has comprehensive software assessment options and can be individually adapted and expanded.
24/01/2018
Kistler achieved a growth rate of 18 % in 2017. Digital transformation has top priority in 2018.
23/01/2018
Surmonter les complexités du RTM - avec Kistler
12/10/2017
At the SPS IPC Drives Kistler Group will unveil the world's first digital charge amplifier Type 5974A, a milestone more in electrical automation.
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
With MARS software version 3.0, Kistler presents an extensive update of the proprietary measurement, analysis, and evaluation software for Kistler force plates.
21/10/2016
Kistler boosts the efficiency and reliability of large marine and stationary engines through monitoring and control of the combustion process
19/10/2016
Kistler is presenting the new versions of its ComoNeo and ComoDataCenter.
10/10/2016
Kistler is unveiling a new addition to its portfolio of electromechanical joining modules.
30/09/2016
The Kistler Group reported incoming orders worth CHF 233.3 million at the end of August 2016 and has therefore seen growth of 8.4 % compared to the same period in the previous year, or 5.6 % when adjusted for currency effects.
07/09/2016
At this year's K Trade Fair from 19 to 26 October in Düsseldorf, Kistler will be showcasing its latest new products and features with the focus on Industry 4.0.
24/07/2016
Kistler will be showcasing its new NCFE and NCFR joining modules, together with the latest generation of maXYmos monitoring systems on Motek 2016
12/07/2016
Kistler's Correvit® SFII sensor measures world record in 1.513 seconds
12/05/2016
Screw technology complements the range of applications.
27/04/2016
Following a long phase of planning, preparations, and conversion work, Kistler Instrumente GmbH has a new home for its German headquarters at the Böblingen/Sindelfingen airfield.
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
At Chinaplas 2015 Kistler will be presenting solutions for zero-defect production, process monitoring and data evaluation in injection molding
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
At Sensor + Test 2014 Kistler is presenting many new features from the field of measurement electronics in addition to its already proven sensor technology.
19/05/2014
Users obtain a full range of force–displacement measurement systems from one source
06/02/2014
The Kistler Group achieved sales of 285 million CHF in 2013, thus marking a slight growth in comparison with the figures for the prior year.