Los vehículos con sobrecarga no solo ponen en riesgo a otros usuarios de la carretera, sino que también pueden dañar las propias vías y puentes de la ruta. El sistema Weigh In Motion KiTraffic Plus de Kistler, gracias al uso que hace de sus cámaras integradas, detecta de forma automática los vehículos con sobrecarga a varias velocidades y prácticamente en un número ilimitado de carriles. Los datos sobre restricciones de tráfico por peso automatizados pueden procesarse al instante en la misma carretera y ofrecerse en tiempo real. Por ejemplo, utilizando este sistema sería posible enviar automáticamente las multas a los vehículos con más peso del permitido, lo que redundaría en la mejora de seguridad de las carreteras. El sistema de restricción de tráfico por peso también puede utilizarse para recopilar datos de alto valor para la planificación de las infraestructuras y para reducir el gasto público en el mantenimiento de las carreteras.
Restricción de tráfico por carga con KiTraffic Plus:
- Pesaje preciso y fiable de los vehículos a cualquier velocidad
- Monitorización escalable de cualquier número de carriles
- Tecnología única de cuarzo que garantiza sensores de estabilidad y duración excelentes
- Identificación completamente automatizada de los vehículos con sobrecarga
- Fácil integración con los sistemas de control existentes
- Cumple la norma R-134 de la OIML para el pesaje de vehículos a velocidades bajas y medias
Certificados según la norma R-134 de la OIML para el pesaje de vehículos a velocidades bajas y medias
¿Quiere estar seguro de que tanto las carreteras como sus usuarios reciben la mejor protección? ¡Llámenos!