La solución de medición de uso universal eso de Kistler para el control preciso de la velocidad se basa en la última tecnología de medición óptica combinada con una identificación de matrículas y conductores óptima. Permite un control de la velocidad seguro y automatizado, sin tener que instalar nada en la carretera para detectar de infracciones de forma fiable. La solución de medición eso de Kistler detecta fácilmente diferentes clases de vehículos, especialmente también motocicletas, a lo largo de varios carriles y mide en ambas direcciones de forma simultánea con un solo dispositivo. El instrumento de referencia certificado por diversos organismos oficiales como ASFINAG, METAS, NMI y PTB, garantiza mediciones legalmente válidas en un amplio espectro de entornos de medición. La solución móvil como solución básica puede actualizarse en todo momento a una solución de medición estacionaria sin apenas esfuerzo.
Control de velocidad móvil con eso de Kistler – Sus ventajas:
- Sistema completo y de uso universal para la medición móvil de la velocidad de forma fiable
- Posibilidad de realizar mediciones lejos de la calle, sin limitaciones
- Medición precisa independientemente del tipo de vehículo, velocidad, terreno, velocidad, cantidad de carriles de circulación
- Tecnología de medición óptica certificada con un eficiente software de evaluación
- No requiere ninguna instalación en el vehículo, solución Plug-and-play
- Medición automatizada en el modo de medición no atento, incluso lejos de la calle
- Solución completamente inalámbrica, tecnología de transferencia WLAN cifrada
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva para una evaluación rápida
- Instalación rápida y de larga vida útil gracias a su batería de larga duración (hasta 8 h)
- Posibilidad de conversión en todo momento a solución de medición estacionaria
¿Es la solución de medición idónea para sus necesidades individuales? Estaremos encantados de poder ayudarle.