Control de combustión de circuito cerrado (CLCC) basado en control continuo

Control en ciclo cerrado de la presión en el cilindro - Monitorización continua

Los robustos sensores piezoeléctricos y las cadenas de medición de Kistler proporcionan datos de alta precisión para la supervisión operativa en continuo de grandes motores. Respaldado por una larga experiencia de Kistler en la medida de la presión en el cilindro, estos productos están garantizados para proporcionar una base de datos fiable para múltiples propósitos: la reducción del consumo de combustible es sólo un ejemplo del uso de esta tecnología. Con Kistler, los errores se detectan a tiempo y se optimiza el control del proceso de combustión . Ventajas de control integrado de la presión del cilindro con Kistler:

  • Precisión y estabilidad en las medidas y resultados sustentado por años de experiencia
  • Toma de datos simultánea en todos los cilindros
  • Las irregularidades se registran en tiempo real
  • Sensores robustos para aplicaciones duraderas

¿Tiene alguna pregunta sobre el uso de sensores piezoeléctricos para la supervision del motor? ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Beneficios

Detección temprana de errores durante la combustión

Reducción de emisiones y desgastes

Optimización de los intervalos previstos para mantenimiento

Ahorro de combustible

Services

Nuestros expertos le atenderán y aconsejarán encantados.

Contacto
(max 25 Mb)