Más que nunca, los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad - tanto activa como pasiva - son factores clave en la seguridad vial, por lo que las mediciones precisas de aceleración , momentos y fuerzas en los accidentes son esenciales. Kistler ofrece la tecnología más vanguardista de los sensores para el vehículo y paneles de carga de alta precisión (para las paredes de choque), tales como barreras de seguridad instrumentadas de acuerdo con el Protocolo Small Overlap Test Protocol IIHS . Nuestros sistemas de medición están apoyados por la adquisición de datos altamente integrada y adaptada individualmente junto con un software integral. El resultado: las simulaciones de accidentes reales se pueden preparar y llevar a cabo de forma rápida y cómoda. Ventajas de los sistemas de medición para accidentes de Kistler :
- Sistemas para antes, durante y después del choque
- Fiabilidad y alta resolución en la adquisición de datos
- Tecnología de sensores para medidas altamente dinámicas
- Adquisición de datos autónoma e integrada
- Barreras instrumentadas para ensayos de choque frontales de acuerdo con las normas NHTSA, IIHS y EuroNCAP
Deposite su confianza en el proveedor lider en la tecnología para la medición en choques en automoción. ¡Simplemente contacte con nosotros!