Los transductores de fuerza en la rueda RoaDyn son los dispositivos de medición de la dinámica del vehículo preferidos en campañas de medida o en la adquisición de datos operativos de cargas. El sistema modular Kistler de alquiler para RoaDyn ofrece la oportunidad de utilizar los trasductores rápidos y flexibles de fuerza en la rueda RoaDyn.
Aplicacionesn
- Adquisición de cargas durante las maniobras de conducción típica de vehículos
- Datos de entrada para el diseño de nuevos elementos estructurales
- Verificación de hipótesis de carga
- Banco de pruebas para la determinación de datos de control para simuladores de tráfico
- Desarrollo de sistemas activos como ABS, ESP, etc.
- Análisis del comportamiento del vehículo en situaciones comunes y críticas durante la conducción
- Avances y recogida de datos para cálculos a fatiga y simulaciones numéricas
- Desarrollo de modelos para computación
Características
- Entrega rápida
- Varias combinaciones de llantas y sensores disponibles
- Transmisión interna y externa de los datos obtenidos de la señal
- Modelos CAD de todos los elementos y montajes del trasductor de fuerza sobre las ruedas RoaDyn están disponibles en el apartado de descargas
- Fácilmente combinables con sensores adicionales para ensayos dinámicos