Durante más de 50 años, Kistler ha liderado el campo en los sistemas de medición innovadores, orientados a la aplicación para el desarrollo motor. El KiBox complementa nuestra gama de productos para el análisis de combustión del motor y ha sido diseñado específicamente para su uso a bordo o banco de pruebas. El KiBox ofrece información detallada sobre el proceso de combustión , incluyendo tiempo o presiones de cilindro a partir del ángulo y otros datos característicos claves para el desarrollo motor. Los datos de medición se registran con cálculos en paralelo y salida en tiempo real. Esta información proporciona información detallada sobre la calidad de la combustión en términos de rendimiento, de eficiencia, de emisiones y de comodidad. Ventajas de la indicación del motor con el sistema KiBox:
- Sistema de indicación compacto diseñado específicamente para aplicaciones móviles en vehículos
- Rápido tiempo de preparación para medir, manejo fácil
- Sistema de análisis de combustión en función del tiempo
- No precisa medida adicional del ángulo girado por el cigëñal;
- Cálculo en tiempo real de los parámetros de combustión
- Limitando el tamaño mediante sistemas de copias de respaldo
- Interfaz API de conexión remota
- Integración apropiada con ETAS INCA ®, VECTOR CANape y ATI VISION, o cualquier otro soporte de datos de medida CAN
- Posibilidad de funcionamiento autónomo sin un PC (Stream, CAN output)
Ofrecemos sistemas y soluciones para su aplicación. ¡ Simplemente póngase en contacto con nosotros ! Beneficios: particulares para usted