Tecnología de sensores de Kistler a bordo - estableciendo nuevos estándares para aplicaciones de deportes del motor

Las carreras automovilísticas de hoy en día tienen que cumplir requisitos muy exigentes y que requieren de una amplia gama de sensores de monitorización y control. Todos los sistemas deben estar perfectamente diseñados e integrados para proporcionar un rendimiento superior y continuo durante la operación, en otro caso la eficiencia no sería posible. Los sensores de presión compactos de Kistler pueden garantizar la más alta calidad de la señal junto con una gran fiabilidad requierendo un mínimo de espacio. Soluciones personalizadas a bordo ayudan a los ingenieros detectar con anticipación problemas al tiempo que posibilitan la optimización de la potencia del motor y controlar diversos tipos de sistemas. Ventajas de las soluciones "a bordo" de Kistler:

  • Medida de la presión en el cilindro para el máximo rendimiento del motor
  • Monitorización de sistemas en tiempo real
  • Sensores robustos para largos periodos de uso
  • Integración óptima dentro del vehículo de competición

Soluciones compactas y resistentes para aplicaciones en los deportes de motor .¡ Simplemente póngase en contacto con nosotros !

Beneficios

Soluciones personalizadas

Soporte técnico profesional

Ahorro en los recursos precisos

Mantenimiento predictivo

Máxima eficiencia

Contacto
Max 25 MB