Los requisitos cada vez mayores en relación con la rentabilidad y el funcionamiento con cero emisiones de los motores de combustión únicamente se pueden satisfacer a través de una tecnología de medición de alto rendimiento. Un análisis preciso del proceso de combustión proporciona información esencial para optimizar los diseños de motor.
La gama incluye sondas ópticas con un alto grado de sofisticación que detectan con exactitud el origen de la detonación de la combustión, así como el origen de los eventos previos a la ignición e incluso la formación de hollín en el interior de la cámara de combustión. Estos accesos ópticos se pueden integrar en cualquier tipo de bujía. Otros sistemas pueden incorporar imágenes de cámara a alta velocidad para la visualización de procesos de subsistema rápidos, como por ejemplo aspectos de la inyección y propagación de la llama.
Su cómodo manejo y robusto diseño hacen que estas herramientas sean idóneas para las aplicaciones habituales en el banco de pruebas.
Ámbitos de aplicación:
- Estudios ópticos de la inyección, la ignición y la propagación de la llama en motores con encendido mediante bujías
- Imágenes de secuencias de fotogramas con resolución temporal de procesos rápidos
- Análisis óptico de la combustión, la detonación, el preencendido y la formación de hollín con fines de optimización de los parámetros de control del motor como, por ejemplo, los ajustes del sistema de inyección y el tiempo de ignición durante los transitorios
- Análisis óptico y de la presión combinado a través de un único acceso a la cámara de combustión
- Acceso óptico e iluminación para la visualización de las pulverizaciones de inyección en el cilindro
- Determinación de la temperatura de los componentes en el cilindro mediante cámara de infrarrojos próximos
Ventajas:
- Sistemas ópticos con diseño individual en función de requisitos específicos gracias a los 20 años de experiencia sobre el terreno de SMETEC
- Soluciones rentables y rápidas gracias al equipamiento polivalente; por ejemplo, en el caso de las bujías, se incluyen funciones ópticas y de medición de la presión
- Completo servicio de medición prestado por Kistler