Las medidas exactas de la presión del cilindro y el ángulo del cigüeñal así como la presión de los gases en la admisión y en el escape son factores absolutamente cruciales en el desarrollo de motores de combustión. Kistler ofrece una amplia cartera de tecnología para el análisis de la combustión en gran variedad de aplicaciones, desde sensores piezoeléctricos de presión en cilindros, no refrigerados o refrigerados por agua, hasta la medición del encendido y detección de chispa con sensores integrados de presión en miniatura. Sensores piezorresistivos de presión absoluta para el intercambio de gases y la medición de la presión de inyección con compensación de temperatura digital, de máxima garantía y precisión. Los productos de alto rendimiento de Kistler también incluyen los sistemas de acondicionamiento de señal KiBox y SCP . Gracias a una amplia gama de interfaces, resultados de la medición se transmiten fácilmente a cualquier tipo de instrumentos. Ventajas de la indicación de presión del cilindro en el banco de pruebas de Kistler:
- Sensores piezoeléctricos de medida de presión en el cilindro de alta precisión para cualquier aplicación en el motor
- Plataforma modular de acondicionamiento de señal (SCP): un sistema específicamente diseñado para aplicaciones en banco de pruebas con una gran variedad de amplificadores posibles (amplificadores de carga, amplificacdores piezoresistivos)
- Soluciones listas para medir, listas para usar sencillas y prácticas
- Marcador exacto del ángulo del cigüeñal incluyendo la electrónica para la conexión a varios sistemas de indicación
- Sensores de presión absoluta piezorresistivos para medir presiones en el intercambio de gases
- Sensores de alta presión para medir la presión en la inyección
- El sistema PiezoSmart ( TEDS ) conlleva un manejo sencillo (detección automática del sensor ) ayudando a evitar errores de configuración
Los sistemas de medida de Kistler están hechos para evaluar y optimizar los parámetros de la combustión del motor, como la energía , la eficiencia , las emisiones, la fricción y el confort. ¡Simplemente póngase en contacto con nosotros !