Entrenamiento de atletismo con KiSprint: más rápido en la salida, más rápido en la meta

Para poder correr una carrera perfecta, deben cuadrar todos los detalles; empezando por la salida. Solo con la técnica correcta, los atletas pueden liberar el máximo de energía en los primeros metros. El bloque instrumentado de salida de esprints KiSprint de Kistler mide el desarrollo de la fuerza durante el entrenamiento de atletismo, un láser determina la velocidad. Los datos de rendimiento calculados automáticamente en el entrenamiento de atletismo proporcionan además conocimientos valiosos sobre la fase de salida y de aceleración. De este modo, los atletas avanzan un paso hacia la perfección con cada carrera y el podio en Tokio está cada vez más cerca.

¡Preparados, listos, ya!: tres argumentos para la formación con KiSprint
Fácil manejo
Gracias al software intuitivo suministrado y a la sencilla estructura del sistema, los entrenadores ahorran un tiempo valioso. De este modo, pueden concentrarse en lo más importante: sus atletas. 
Fácil manejo
Gracias al software intuitivo suministrado y a la sencilla estructura del sistema, los entrenadores ahorran un tiempo valioso. De este modo, pueden concentrarse en lo más importante: sus atletas. 
Informes gráficos
Los datos de rendimiento se pueden ver inmediatamente después de la medición. La presentación visual facilita el análisis de los datos de fuerza y las imágenes de vídeo ayudan a aplicarlos en la práctica.
Informes gráficos
Los datos de rendimiento se pueden ver inmediatamente después de la medición. La presentación visual facilita el análisis de los datos de fuerza y las imágenes de vídeo ayudan a aplicarlos en la práctica.
Valores comparativos significativos
Los rendimientos de un único atleta en distintos momentos y los rendimientos de distintos atletas se pueden comparar. De este modo, se pueden ver los avances de entrenamiento y los efectos de distintas estrategias de entrenamiento.
Valores comparativos significativos
Los rendimientos de un único atleta en distintos momentos y los rendimientos de distintos atletas se pueden comparar. De este modo, se pueden ver los avances de entrenamiento y los efectos de distintas estrategias de entrenamiento.
Kistler traduce los resultados de medición en imágenes

Mediante la función de vídeo o una representación gráfica de parámetros individuales, se pueden evaluar y comparar los rendimientos de forma sencilla. 

Book a demo
Adquiera un sistema completo y, además, el servicio completo

KiSprint (9693A) incluye todos los componentes necesarios para medir el rendimiento de salida. Además, le ofrecemos servicios como la puesta en marcha y formaciones en sus instalaciones. Las dimensiones del bloque de salida coinciden con las del bloque de competición. El ángulo y la posición del reposapiés se pueden ajustar de forma rápida y sencilla.

Componentes

  • Bloque instrumentado de salida de esprints para la medición de fuerza
  • Láser para registrar la velocidad
  • Cámara de alta velocidad para obtener informes visuales
  • Pistola electrónica de salida

Opcional

  • Otras plataformas de medición de fuerza para la medición de fuerza de la mano y el análisis de pasos

Servicios de software

  • Registro y análisis sincrónicos de datos
  • Cálculo automático de los parámetros de rendimiento relevantes
  • Modo comparativo para comparar distintos atletas o momentos del entrenamiento
  • Representación gráfica de las diferencias entre la pierna izquierda y la derecha
  • Función de exportación y de informes

Conozca más sobre el producto KiSprint

Services

Precisión máxima en la medición durante el proceso.

Experiencia orientada a las aplicaciones, desde el principio.

Piezas originales para aplicaciones exigentes.

Quick assistance for optimum operation.

Contacto
Max 25 MB