Biomecánica: más rápido, más alto y más fuerte con la tecnología de medición para el análisis de rendimiento

Los mejores rendimientos olímpicos requieren métodos de entrenamiento a medida que están en continuo desarrollo. En la biomecánica, se requieren conocimientos exactos del desarrollo del movimiento y de las trayectorias de fuerza para el análisis del rendimiento. Las plataformas de medición de fuerza con sensores piezoeléctricos de Kistler proporcionan a los atletas, entrenadores y científicos deportivos datos biomecánicos directamente en la pantalla. De este modo, se pueden analizar el rendimiento y la eficiencia del entrenamiento de forma inmediata, mejorar la técnica y los movimientos, evitar lesiones y optimizar la regeneración. No es de extrañar que nuestra tecnología de medición se utilice en casi todas las disciplinas olímpicas y en todos los continentes, tanto en componentes individuales como en sistemas completos listos para utilizar.

Nuestra oferta para atletas, entrenadores y científicos deportivos
Entrenamientos de natación con el sistema de análisis de rendimiento KiSwim
Entrenamientos de natación con el sistema KiSwim de Kistler

El sistema de análisis de rendimiento KiSwim de Kistler ayuda a nadadores de alto nivel como el campeón olímpico de 50 metros de estilo libre, Anthony Ervin, en el entrenamiento de natación para analizar y mejorar sus técnicas de salida y de giro. Compruébelo usted mismo.

Entrenamiento de atletismo con el bloque de salida de esprint KiSprint
Entrenamiento de esprints con KiSprint

El bloque de salida instrumentado, un láser y las cámaras de alta velocidad proporcionan un conocimiento valioso sobre la explosividad y la técnica en la fase de salida y de aceleración en los entrenamientos de esprints y, por consiguiente, las mejores opciones para conseguir una medalla.

Seguimiento de equipos con el software MARS
Seguimiento de equipos con MARS

Tanto si desea comparar los jugadores de su equipo como si quiere comprobar el rendimiento de los talentos: nuestras plataformas de medición de fuerza y el software MARS le ayudarán con datos de medición objetivos en el seguimiento de equipos. 

Estas organizaciones y centros de rendimiento ya trabajan con éxito con Kistler
  • Adidas Innovation Team
  • Aspire Academy for Sports Excellence
  • Australian Institute of Sport
  • British Para Swimming
  • China Institute of Sport Science
  • Chinese National Swimming Team
  • Cleveland Cavaliers (NBA)
  • ETH Zürich
  • FC Basel 1893 AG
  • German Sports University Cologne
  • INSEP Paris
  • Jacksonville Jaguars (NFL)
  • Japanese Institute of Sport Science
  • Loughborough University
  • Michael Johnson Performance Center
  • SCL Tigers
  • Seattle Mariners (MLB)
  • Smart2Move
  • Swimming Australia
  • SwimMAC Team Elite
  • Swiss Swimming
  • Toronto Maple Leafs (NHL)
  • U.S. Olympic
  • University Calgary

   etc.

Entrenamiento muscular y preparación física con el software MARS
Entrenamiento muscular y preparación física con MARS

MARS es el software de análisis para las plataformas de medición de fuerza y las cámaras de alta velocidad de Kistler. Realiza análisis a partir de 20 pruebas de rendimiento y está predestinado a analizar el rendimiento individualmente; pensado para entrenamientos musculares y preparación física, y destinado a deportistas con éxito. 

Raise your sports performance to new levels with Kistler Elevate
Improved sports performance with Kistler Elevate

Boost your sports performance with Kistler Elevate, the brand-new portable force plate system! Everything's included: two state-of-the-art digital force plates and two cloud-based apps, optimally designed to meet the needs of athletes as well as coaches. 

Novedades
No news available.
Eventos y Exposiciones
Contacto
Max 25 MB