Al elegir sistemas de unión electromecánicos puede mejorar de forma significativa su huella de carbono y jugar un importante papel en la protección climática. ¿Cómo? Un estudio de la Universidad de Kassel* demuestra que el funcionamiento de estos sistemas ofrece una eficiencia energética excepcional y un inmenso potencial de ahorro. Las aplicaciones convencionales hidráulicas necesitan 4,4 veces más energía que las electromecánicas, y con la tecnología neumática, la energía que se precisa es hasta 10 veces mayor. Puesto que los sistemas de unión electromecánicos ofrecen una mayor eficiencia, permiten obtener un ahorro de energía del 77% en comparación con los sistemas hidráulicos; en relación con los neumáticos, puede ahorrar hasta un 90%.* Y eso no es todo: además de reducir sus emisiones de CO2 gracias a la alta eficiencia energética, también reducirá sus costes operativos.
Los sistemas de unión electromecánicos de Kistler monitorizan, controlan y optimizan los procesos de unión y ajuste a presión, por ejemplo, en el sector de la automoción y su industria de suministro. La monitorización está directamente integrada en el proceso de producción. Se realiza en tiempo real e incluye documentación completa. Esto significa que nuestros sistemas de unión electromecánicos garantizan un amplio control de calidad y fiabilidad del proceso en la producción en serie. Contribuyen a reducir aún más los tiempos de ciclo, por lo que los usuarios pueden estar seguros de que habrá menos desechos y una mayor productividad.
Si opta por las ventajas de los sistemas de unión electromecánicos integrados en el proceso:
- desempeña un importante papel en la protección climática
- aumenta la calidad de su producto
- aumenta la calidad de su producto
- reduce sus costes operativos
Obtenga más información sobre cómo reducir los costes operativos gracias a la máxima eficiencia energética y al funcionamiento de bajo mantenimiento.