Sistemas compactos para tareas generales de procesamiento de imágenes
Las soluciones de integración para automatización de pruebas de Kistler como, por ejemplo, el sistema compacto (serie KVC 42x) permiten integrar directamente estaciones de cámaras como módulos en las líneas de producción existentes, es decir, sin el sistema de pruebas automatizado completo. Estas soluciones requieren un PC industrial para el procesamiento de imágenes y un conjunto de armario de mandos, ambos instalados en un alojamiento común.
Esta disposición presenta múltiples ventajas para los usuarios:
- Funcionalidad sin restricciones del actual software de procesamiento de imágenes para diferentes aplicaciones en la producción industrial de piezas perforadas y en automatización general
- Integración sencilla en líneas de producción existentes gracias a sus dimensiones compactas y a unos periféricos que cumplen las normas de la industria
- Interfaces de usuario y de menús uniformes
- Sin necesidad de componentes de red externos adicionales
- Los componentes de procesamiento de imágenes y el IPC son intercambiables en la línea de productos KVC
Control total incluso cuando las pruebas son más complejas
Ofrecemos el sistema de pruebas automatizado KVC 350 como solución de integración adicional para la automatización de ensayos. Este sistema resulta ideal para probar sujeciones complejas. Incluye varias estaciones de pruebas (con cámaras, principalmente) con una aproximación sucesiva con un eje lineal. En la versión básica, las piezas correctas se introducen y retiran manualmente del portapiezas, pero estas operaciones se pueden automatizar en cualquier momento con un sistema de manipulación adecuado.
Funciones de ensayos y clasificación avanzadas
- Control dimensional
- Control de 360° de la superficie exterior
- Inspecciones de la superficie con la unidad de iluminación con cúpula de luz reflejada Trevista
- Ensayos de dureza
- Identificación de las piezas correctas con una impresora
Grupos de productos
Sujeciones complejas fundamentales para la seguridad como, por ejemplo, pernos de precarga
Trevista es una marca registrada de nuestro socio SAC