El KVC 620/621 es un sistema de medición de vídeo autónomo y universal para la inspección del 100% de las piezas producidas de forma continua. En este sistema, los componentes de control y procesamiento de imágenes integrados se centran en velocidades de procesamiento ajustables de forma individual para tareas complejas con luz transmitida y reflejada.
El sistema de pruebas KVC 620/621 para materiales continuos se encuentra disponible en varios tamaños, incluida una versión extracompacta (para espacios reducidos) y una versión con un espacio de instalación ampliado (p. ej., para instalar cámaras adicionales o integrar un láser de marcado).
Funciones de ensayo y clasificación individuales
- Comprobaciones dimensionales convencionales
- Trazado de contornos completo para errores que se producen de una forma esporádica
- Identificación de defectos superficiales
- Respuesta a errores ajustable de forma individual
Grupos de productos
Entre las aplicaciones se incluyen perforado, laminado, galvanizado y lineas de moldeo por inyección, así como procesos de rebobinado para:
- Contactos sellados sobremoldeados
- Contactos de enchufes formados
- Contactos estampados planos
- Bastidores de conductores
Funciones y opciones de los equipos
- Experiencia cómoda para el operador gracias a un monitor con pantalla de 24"
- Hasta 6 cámaras matriciales y de exploración de líneas CCD (en blanco y negro o a color) con resoluciones de hasta 16 millones de píxeles
- Iluminación flash LED, luz transmitida y reflejada (telecéntrica, coaxial y difusa)
- Activación mediante barrera de luz láser
- Control en bucle mediante un sensor o regulación incremental para cada ciclo de la máquina
- Fleje de guía ajustable con servomotor programable
- Bandeja telescópica con teclado y panel táctil
- Armario de mandos integrado con SAI incluido
- Posibilidad de mantenimiento a distancia