Los sistemas de pruebas cronometradas se utilizan principalmente cuando los criterios de prueba requieren que las piezas se manipulen de esta forma. Se opta por estos sistemas cuando las piezas que se deben someter a ensayo se han de presentar en una o mas camarasen diferentes posiciones o si un objeto se debe girar 360° escanear los defectos superficiales exteriores.
El componente fundamental del sistema de pruebas automatizado KVC 820 es un disco divisor en el que los objetos de ensayo pasan por todas las estaciones de prueba necesarias de forma secuencial. Al igual que los componentes de alimentación convencionales, es posible utilizar un robot SCARA para colocar los objetos en el disco divisor giratorio y retirarlos.
Este sistema de pruebas automatizado se puede ampliar añadiendo hasta 8 cámaras digitales con diferentes resoluciones.
Funciones de prueba y clasificación individuales
- Ensayos táctiles, neumáticas y endoscópicas gracias a un disco divisor giratorio
- Inspecciones de superficies complejas con la unidad de iluminación con cúpula de luz reflejada Trevista
Grupos de productos
Aplicaciones en superficies de sellado y revestimiento como, por ejemplo, piezas perforadas y embutidas de gran complejidad para el sector de la automoción.
Funciones y opciones de los equipos
- Experiencia cómoda para el operador gracias a un monitor con pantalla de 24"
- Hasta 8 cámaras matriciales y de exploración de líneas (en blanco y negro o a color) con resoluciones de hasta 16 millones de píxeles
- Iluminación flash LED, luz transmitida y reflejada (telecéntrica, coaxial y difusa)
- Unidad de iluminación con cúpula de luz reflejada Trevista
- Disco divisor giratorio con portapiezas
- Alimentación mediante un transportador vibratorio, un transportador lineal, un robot SCARA o un sistema de manipulación
- Activación mediante barrera de luz láser
- Bandeja telescópica con teclado y rueda de desplazamiento
- Armario de mandos y SAI de 19"
- Conexión CAQ
- Posibilidad de mantenimiento a distancia
Trevista es una marca registrada de nuestro socio SAC