El cumplimiento de los requisitos actuales en cuanto a productos y sus procesos de fabricación exige mejoras continuas en materia de calidad y eficiencia. Gracias a la automatización de ensayos de Kistler, ayuda a sus clientes a conseguir ambos objetivos, centrándose siempre en el valor añadido.
La automatización de ensayos significa unas ensayos y una clasificación de piezas producidas en serie 100 % eficiente gracias a sistemas de pruebas automatizados, ya sea en la línea de producción o como soluciones independientes y, en particular, para cantidades muy grandes. La automatización de ensayos puede garantizar la calidad de las piezas y evitar que se produzcan piezas defectuosas. Pero eso no es todo. Los resultados de las pruebas obtenidos del procesamiento de imágenes de cámaras permiten asimismo identificar el potencial de optimización de la producción, de modo que los usuarios se benefician de un valor añadido extra.
Para investigar las tareas de pruebas que se nos encomiendan, realizamos un análisis de viabilidad en nuestro laboratorio de procesamiento de imágenes.
Ventajas de la automatización de ensayos:
- Servicio de asesoramiento exhaustivo con análisis de viabilidad de tareas de pruebas en nuestro laboratorio de procesamiento de imágenes
- Ensayo del 100% de las piezas producidas en serie
- Cantidades de producción grandes y tiempos de ciclo rápidos
- Mayor fiabilidad y optimización de la eficiencia de los procesos
- Grabación y transmisión integrales de datos de calidad
- Costes de calidad reducidos
- Aumento de la eficiencia de la planta y coste de propiedad total (TCO) inferior
- Amortización rápida (ROI)
Además de su cartera de automatización de pruebas, Vester ofrece también un sistema especial de marcado con láser para piezas en serie de producción continua (marcado sobre la marcha). Su objetivo: cumplir los requisitos de trazabilidad de los productos. Software especializado, ordenadores industriales de alto rendimiento y controles de alta eficiencia permiten acceder directamente a los datos de calidad adquiridos, además de realizar una evaluación estadística. Gracias a todas estas funciones, nuestros sistemas de pruebas automatizados desempeñan un papel fundamental en la implementación de la Industria 4.0.