Inyección de Plásticos: Monitoreo y control con sensores de presión

Medición de presión del molde en el proceso de moldeo por inyección.

Los sensores de presión de Kistler te proporcionan la medida exacta de la presión dentro de la cavidad del molde. Este proceso es fundamental para garantizar la calidad y asegurar las tolerancias exigidas en moldeo por inyección. Con una detección temprana de las desviaciones del proceso, evitamos los rechazos innecesarios.

El sistema de medición en la presión de moldeo por inyección es personalizado de acuerdo a la tolerancia necesaria. Garantiza el control a través del monitoreo en tiempo real desde el inicio del proceso y la documentación completa de la presión en la cavidad durante todo el proceso a través de los sensores instalados en el molde.

Ventajas:

  • Producción con cero defectos
  • Calidad 100% asegurada
  • Optimización de tiempos de ciclo
  • Incremento de la eficiencia en producción
Oradores:
  • Alan Valdez, Sales Manager South-Mexico
  • Alberto Takiguchi, Service Manager
Inyección de Plásticos: Monitoreo y control con sensores de presión
07/12/2021
16:00 EST (UTC-5)
45 min.
ES
Valentina Zucchelli
Valentina Zucchelli
Sales & Marketing Support
Contacto
Max 25 MB