Los avances en la tecnología de motores son imposibles hoy en día sin medir y evaluar los procesos complejos y altamente dinámicos en la cámara de combustión. Los desarrolladores deben responder con rapidez: en la puesta a punto de motores o la resolución de problemas necesitan una forma sencilla de validar los resultados del banco de pruebas en la realización de pruebas en ruta. Análogamente, los ingenieros de aplicaciones necesitan una herramienta para el uso en vehículos que ofrezca una funcionalidad y una potencia de cómputo excelentes antes, durante y después de la realización de mediciones.
Análisis de combustión con KiBox de Kistler
KiBox es un sistema completo para el análisis de la combustión, desde la adquisición de datos hasta la evaluación. Proporciona información detallada sobre la calidad de la combustión en cada cilindro individual y pone a disposición todos los datos centrales relevantes para el desarrollo del motor en tiempo real, sincronizados con otros datos de medición y variables de control de unidad de control electrónica. KiBox está diseñado para usuarios que necesitan información sobre el accionamiento de válvulas de inyección, sobre el encendido y la combustión, pero también se puede utilizar como sistema independiente estándar para la indicación del motor en vehículos o en el banco de pruebas.
Resumen de características principales
- Sistema de indicación compacto, diseñado específicamente para aplicaciones móviles dentro del vehículo
- El punto muerto superior (PMS) es determinado con precisión por una sonda PMS capacitiva
- Listo rápidamente para medir, fácil de manejar
- Sistema de indicación basado en tiempo
- No se necesita un codificador de ángulo de cigüeñal externo
- Interfaz API remota
- Integración cómoda en ETAS INCA ®, VECTOR CANape y ATI VISION; alternativamente, los resultados se emiten a través del puerto CAN
- Funcionamiento independiente posible sin un ordenador (Stream, salida CAN)
- Valiosas funciones expertas