Para máxima fiabilidad en los procesos de perforación: medida de las fuerzas de corte con Kistler

Especialmente cuando están involucrados componentes críticos para la seguridad  el análisis de procesos basado en medidas de las fuerzas originadas en el proceso es de vital importancia. Los dinamómetros estáticos o rotativos pueden utilizarse para lograr este objetivo, dependiendo de los requisitos. Ambos tipos cuentan con una excelente rigidez y  frecuencias naturales convincentemente altas, con diseños robustos pero compactos.

Sistema de adquisición de datos para hasta 28 canales

Tipo 5697A

Sistema de adquisición de datos universal combinado con DynoWare. Conexión a PC mediante USB. Adquisición de hasta 28 canales. Control de todos los amplificadores de laboratorio de Kistler.

Amplificador de carga de laboratorio multicanal modular

Tipo 5080A

El amplificador de carga universal de alta gama y modular para hasta 8 módulos amplificadores con entrada de carga, presenta un calculador de sumas analógico de 6 componentes.

Dinamómetro multicomponente rotativo hasta 20000 1/min

Tipo 9170A

Dinamómetro de fuerza de corte con 4 componentes y giratorio (RCD) con transmisión sin contacto de los datos medidos. Rango de medición hasta 5 kN (Fx, Fy), 20 kN (Fz) y 150 N·m (Mz).

Dinamómetro multicomponente rotativo hasta 12000 1/min

Tipo 9171A

Dinamómetro de fuerza de corte con 4 componentes y giratorio (RCD) con transmisión sin contacto de los datos medidos. Rango de medición hasta 20 kN (Fx, Fy), 30 kN (Fz) y 1000 N·m (Mz).

Más

4-/8-Channel Laboratory Charge Amplifier & Data Acquisition

Tipo 5167Ax1

Kistler LabAmp 5167Ax1:
Universal laboratory charge amplifier for quasi-static measurements with dynamometers; integrated data acquisition; Ethernet interface; Fischer input connector

Learn more about Kistler LabAmp

DynoWare, software para aplicaciones de fuerza de corte

Tipo 2825A

DynoWare, software para la adquisición de datos universal, con dinamómetros y amplificadores de carga Kistler. En combinación con  el sistema DAQ tipo 5697A DynoWare es un potente software de adquisición y muestra de datos.

Sistema de medición 3 componentes para torno hasta 8 kN

Tipo 9129A

Sistema de medición modular con amplio rango de medición basado en el dinamómetro tipo 9129AA. Mide fuerzas durante la perforación y el giro del diámetro exterior. Fácil montaje de los adaptadores.

Dinamómetro multicomponente compacto de hasta 10 kN

Tipo 9129AA

Dinamómetro universal con una frecuencia natural alta y unas dimensiones de 150 x 107 mm. La configuración del dinamómetro permite una medición exacta de fuerzas muy dinámicas y garantiza una influencia mínima de los efectos térmicos.

Dinamómetro compacto Multi-Componente de hasta 30kN

Tipo 9139AA

Universal dynamometer with high natural frequency, 240 x 192 mm. Robust design enables accurate measurement of highly dynamic forces and guarantees minimal influences of thermal effects.

Más

Dinamómetro multicomponente compacto hasta 4 kN, 91 x 80 mm, alta sensibilidad

Tipo 9119AA1

Dinamómetro universal con frecuencia natural elevada, 91 x 80 mm. La configuración del dinamómetro permite medir con precisión fuerzas muy pequeñas y garantiza una influencia mínima de efectos térmicos.

Dinamómetro compacto multicomponente de hasta 4 kN, 107 x 80 mm y gran sensibilidad

Tipo 9119AA2

Dinamómetro universal con una frecuencia natural alta y unas dimensiones de 107 x 80 mm. La configuración del dinamómetro permite una medición exacta de fuerzas muy pequeñas y garantiza una influencia mínima de los efectos térmicos.

Dinamómetro multicomponente de hasta 60 kN

Tipo 9255C

Dinamómetro muy robusto con el mayor rango de fuerza de todos los dinamómetros y gran rigidez, 360 x 300 mm. Especialmente indicado para mecanizado pesado. Fácil montaje con bridas laterales.

Dinamómetro de 4 componentes de hasta 200 Nm

Tipo 9272

Dinamómetro estacionario con 4 componentes de medición (Fx, Fy, Fz, Mz). Medición precisa de par Mz gracias a la medición directa. Especialmente indicado para aplicaciones de perforación.