Para una calidad óptima en uniones atornilladas: registro integral del proceso

Los sensores piezoeléctricos del par de reacción de Kistler proporcionan mediciones precisas del momento motor. Así, los destornilladores portátiles pueden calibrarse de forma fiable. Los valores de fricción pueden medirse para la posterior verificación de la fuerza de las uniones atornilladas. Soluciones integradas de sensores rotativos de par permiten medidas directas durante el atornillado.

Conexión de fuerza de par de reacción de 2 componentes, Fz hasta ±20 kN / ±4,49 klb

Tipo 93X5B

sensores piezoeléctricos para medir cambios dinámicos con alta resolución en ejes no giratorios.

Propiedades:

  • Mz hasta ±200 N∙m
  • Dimensiones (D / Al.)  39 / 42 a  56.5 / 60 mm
  • Conector V3 neg.

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B

Monitor XY para aplicación industrial

Propiedades:

  • 16 programas de medición
  • Hasta 8000 valores XY por curva
  • Pantalla táctil a color
  • Hasta 4 objetos de evaluación por curva
  • Funcionalidad ampliable mediante licencia

Sensor de par de doble rango

Tipo 4503A

Sensores con función de sensor de velocidad integrada de acuerdo con el principio DMS. El procesamiento previo del valor digital medido integrado genera señales de salida analógicas y digitales.

Sensor de par Mini-Smart

Tipo 4502A

Los sensores funcionan según el principio de extensometría. La señal de salida analógica de 0 a 5 VCC se transfiere sin contacto. La medición de ángulo/velocidad integral es opcional.

Sensor de par con transmisión de anillo colector

Tipo 4501A

Los sensores de par tipo 4501A... trabajan según el principio DMS y proporcionan una señal de salida analógica en mV/V. Optimizados para usarlos en montajes atornillados. Tanto la alimentación de la tensión de suministro como la transmisión de la señal de medición entre el eje giratorio y la carcasa se producen a través de anillos colectores duraderos y de gran calidad. Estos sensores de par se...

Amplificador de carga mini de 1 canal, rango 100 … 100000 pC

Tipo 5030A

diminuto amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • *rangos de medición 100 pC … 100000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 10 kHz
  • Conector 10-32 UNF / M12 8p
  • Tensión de salida
  • Control vía IO

*Variante

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico

Conexión de par de reacción 1 componente, Mz hasta ±1000 Nm

Tipo 93X9A

Propiedades:

  • Mz ±1 N∙m a ±1000 N∙m
  • Dimensiones (D / Al.)   20 / 26 a 100 / 130 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Dual Range Torque Sensor

Tipo 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

Sensores de par de reacción 1 componente,Mz hasta ±200 Nm

Tipo 90X9

Propiedades:

  • Mz ±5 N∙m a ±200 N∙m
  • Dimensiones (D / d / Al.)   28.5 / 13 / 11 a 52 / 26.5 / 15 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Calibración tras instalación