Soldadura mediante fricción con Kistler: Soluciones industriales personalizadas para cun completo registro del proceso

Los sensores piezoeléctricos de Kistler proporcionan mediciones precisas y fiables. Hacen posible la detección de desgaste producido en la herramienta desde etapas tempranas, para mantener la calidad de la unión constante y para adaptar los parámetros de la máquina a las condiciones ambientales que suelen ser cambiantes.

Sensor de fuerza 1 componente, Fy (cizalladura) hasta ±8 kN / ±1,79 klb

Tipo 9147B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / Al.)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Cable integrado
  • Calibración tras instalación

Dinamómetro multicomponente rotativo hasta 20000 1/min

Tipo 9170A

Dinamómetro de fuerza de corte con 4 componentes y giratorio (RCD) con transmisión sin contacto de los datos medidos. Rango de medición hasta 5 kN (Fx, Fy), 20 kN (Fz) y 150 N·m (Mz).

Sensor de fuerza de un solo componente, Fy (shear) hasta ±0.9 kN / ±202 lbf

Tipo 9143B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • Cable integrado
  • Calibración después de la instalación

Sensor de fuerza 1 componente, Fz hasta 3 kN / 674 lb

Tipo 9130B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / Al.)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Cable integrado
  • Calibración tras instalación

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Sensor de fuerza de un solo componente, Fz hasta 20 kN / 4.49 klbf

Tipo 9101A

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / H)   14.5 / 6.5 / 8 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Calibración después de la instalación

Sensor de fuerza con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±30 kN / ±6.74 klbf)

Tipo 9347C

Propiedades:

  • Fx, Fy hasta ±5 kN / ±1.12 klbf
  • Fz hasta ±30 kN / ±6.74 klbf
  • Dimensiones (L / An / Al)   55 / 55 / 60 mm
  • Conector V3 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para fuerzas de compresión y de tracción

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico

Dinamómetro multicomponente de hasta 10 kN

Tipo 9257B

Dinamómetro universal con tamaño manejable, 170 x 140 mm. La sólida configuración del dinamómetro permite medir con precisión fuerzas de gran dinamismo. Fácil montaje con bridas laterales.