Para unos resultados de corte limpios: registro de todo entorno al proceso de mecanizado mediante corte

Un seguimiento exhaustivo del proceso es esencial para garantizar la separación óptima los cortes Los sensores piezoeléctricos y sistemas de monitorización de Kistler permiten un seguimiento constante de la división por corte.

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Acoplador de 1 canal para emisión acústica Piezotron®

Tipo 5125C...

Acoplador de emisión acústica para el sensor 8152C... . Convertidor RMS y monitor de límite integrados, módulos de filtro insertables, carcasa robusta, diseño a prueba de vibraciones, conformidad CE. Opciones IS/ATEX disponibles.

Transmisor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9238B

sensor robusto con amplificador de carga digital integrado, perfecto para medir la fuerza indirecta en piezas estructurales

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Conector M12 8p.
  • Tensión analógica de salida / RS232
  • Prueba de sobrecarga

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico