La forma profesional de optimar la planificación vial, el mantenimiento de las vías y la circulación de vehículos: Tecnología de medida piezoeléctrica de Kistler.

Los sistemas de pesaje en movimiento con los sensores de cuarzo WM Lineas® y el sistema de adquisición de datos de Kistler WIM Data Logger ofrecen opciones flexibles para la vigilancia del tráfico en tiempo real. Los sensores de cristal de cuarzo de alta precisión de Kistler también permiten registrar las condiciones climáticas adversas y altas velocidades de conducción en su paso.

Sensor de pesaje en movimiento Lineas®

Tipo 9195G

El sensor WIM (pesaje en movimiento) Lineas Quartz mide con mucha precisión cargas de eje y rueda y determina el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado.

Sistema de pesaje en movimiento Kistler (certificado OIML)

Tipo 9835AE

El sistema WIM compacto y precableado contiene todos los componentes clave para instalar un centro WIM rápidamente y realizar mediciones de peso. Indicado para la detección de sobrecarga en vehículos y el control continuo del tráfico.

Registrador de datos pesaje en movimiento Kistler

Tipo 5204A

El registrador de datos Kistler combinado con los sensores WIM Lineas permite seguir el tráfico y recoger los datos exactos del vehículo en condiciones tráfico rodado y en tiempo real.