Plataformas de medida de fuerza piezoeléctricas para resultados de medida precisos

Los sistemas de medida de Kistler captan de forma fiable todas las fuerzas que causa el movimiento humano. Y lo que es más, nuestras plataformas de medida de fuerza altamente versátiles pueden usarse para una gran variedad de propósitos.  Resultan igualmente óptimas para diversas aplicaciones en los campos de la kinesiología y la ergonomía.

Plataforma de fuerza robusta, impermeable 20 kN

Tipo 9253B11

Plataforma de fuerza robusta e impermeable, 20 kN, 60x40 cm, para medición dinámica con una excelente precisión y una elevada frecuencia natural.

Plataforma de fuerza multicomponente portátil para 10 kN

Tipo 9286B

Plataforma de fuerza robusta y portátil, 60x40 cm, con una excelente precisión del centro de presión (COP). Rango de medición amplio, fácil instalación para un uso móvil y versátil.

Plataforma de fuerza portátil para análisis de pisada y equilibrio

Tipo 9260AA

Plataforma de fuerza multicomponente rentable con una excelente precisión para análisis de andares y equilibrio.  Fácil instalación para un uso móvil y versátil. 5 kN, 60x50 cm o 30x50 cm.

Plataforma de fuerza grande para investigación y deportes

Tipo 9287C

Plataforma de fuerza versátil 20 kN, 90x60 cm,  diseño ligero para medición dinámica, rango de medición muy amplio, excelente precisión y gran frecuencia natural.

Plataforma de fuerza estándar para investigación y deportes

Tipo 9281E

Plataforma de fuerza versátil 20 kN, 60x40 cm,  diseño ligero para medición dinámica, rango de medición muy amplio, excelente precisión y gran frecuencia natural.

Sistema de medición de fuerza de la mano para ergonomía y biomecánica

Tipo 9809A

Sistema de medición y análisis de la fuerza de la mano para registrar componentes y  momentos de fuerza ortogonal para  evaluar  cargas mecánicas y tensiones a las que se somete el cuerpo en ergonomía.

Plataforma de fuerza multicomponente con Plataforma superior de vidrio

Tipo 9285BA

Plataforma de fuerza multicomponente, 60x40 cm, 10 kN, con placa superior de vidrio para medir fuerzas de reacción del suelo, momentos y centro de presión en biomecánica.

Plataforma de fuerza multicomponente grande con Plataforma superior de vidrio

Tipo Z20565

Plataforma de fuerza multicomponente, 90x60 cm, 10 kN, con placa superior de vidrio para medir fuerzas de reacción del suelo, momentos y centro de presión en biomecánica.

Sistema de adquisición de datos para hasta 2 plataformas de fuerza

Tipo 5691A

Potente sistema de adquisición de datos USB con 16 canales para procesar la señal de 2 placas de fuerza Kistler con hasta  9.5 kS/s. Puede arrancar con activador externo.

Sistema de adquisición de datos para hasta 8 plataformas de fuerza

Tipo 5695B

Sistema de adquisición de datos USB con 64 canales para hasta 8 placas de fuerza Kistler. Opciones de sincronización y de activación extensiva, así como salida analógica para todas las señales.