Ensayo de muelles con Kistler: sistemas industriales de prueba para los más altos requerimientos de calidad.

Los procesos de ensayos de muelles son esenciales para asegurar la calidad. Los sensores piezoeléctricos de fuerza y la técnica de vigilancia de última generación de los equipos de Kistler suministran sistemas para el registro de desplazamientos y de fuerzas en la medida de alta precisión de los resortes.

Célula de carga extensométrica

Tipo 4576A

Sensor de tracción y compresión, tipo 4576A... con diseño compacto pensado para aplicaciones exigentes en entornos dificultosos así como para utilizarse en pruebas y laboratorios.

Rangos de medición desde 0 ... 0.5 kN hasta 0 ... 200 kN

De acero inoxidable

Fácil montaje

Tamaño compacto

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Dinamómetro multicomponente compacto hasta 4 kN, 91 x 80 mm, alta sensibilidad

Tipo 9119AA1

Dinamómetro universal con frecuencia natural elevada, 91 x 80 mm. La configuración del dinamómetro permite medir con precisión fuerzas muy pequeñas y garantiza una influencia mínima de efectos térmicos.

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 400 kN / 89,9 klb

Tipo 90X1A

Propiedades:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klb) a 0 ... 400 kN (89.9 klb)
  • Dimensiones (D / d / Al.)   10.3 / 4.1 / 6.5 a 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Calibración tras instalación
  • Excelente linealidad

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 93X3A

sensor piezoeléctrico con práctica interfaz mecánica

Propiedades:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / L) 20 / 26 mm a 145 / 190 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 20 kN / 4,49 klb

Tipo 9313AAX

Propiedades:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klb) a 0 ... 20 kN (4.49 klb)
  • Dimensiones (D / Al.)  13 / 10 mm a 19 / 14 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Sensor de fuerza con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±3 kN / ±674 lbf)

Tipo 9317C

Propiedades:

  • Fx, Fy hasta ±0.5 kN / ±112 lbf
  • Fz hasta ±3 kN / ±674 lbf
  • Dimensiones (L / An / Al)   25 / 25 / 30 mm
  • Conector V3 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para fuerzas de compresión y de tracción

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta ±120 kN / ±26,9 klb

Tipo 93X1B

Propiedades:

  • Fz ±2.5 kN (562 lb) a ±120 kN (±26.9 klb)
  • Dimensiones (D / Al.)   11 / 25 a 76 / 108 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para fuerzas de compresión y tracción

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B

Monitor XY para aplicación industrial

Propiedades:

  • 16 programas de medición
  • Hasta 8000 valores XY por curva
  • Pantalla táctil a color
  • Hasta 4 objetos de evaluación por curva
  • Funcionalidad ampliable mediante licencia

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico

Célula de carga en miniatura extensométrica

Tipo 4577A

Una alta relación valor / rendimiento y el diseño robusto caracterizan la célula de carga en miniatura de fuerza de compresión, tipo 4577A... incluso en rangos de medición elevados.

 

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 200 kN

Tamaño pequeño

Mediciones estáticas y dinámicas

Diseño de acero inoxidable

Señal de salida normalizada 1 mV/V

Célula de carga extensométrica

Tipo 4579A

Las células de carga para tracción y compresión, tipo 4579A... pueden utilizarse en laboratorios y entornos industriales.

Rangos de medición desde 0 ... 20 kN hasta 0 ... 500 kN Precisión de medición superior a 0.20 % FSO

Diseño de acero inoxidable

Fácil montaje

Célula de carga extensométrica

Tipo 4578A

Las células de carga para tracción y compresión, tipo 4578A... pueden utilizarse en laboratorios y entornos industriales.

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 10 kN Precisión de medición superior a 0.20 % FSO

Diseño de acero inoxidable

Fácil montaje