Pruebas sobre neumáticos fiables gracias a alta precisión de la tecnología de medida de Kistler

Medida de los centros de varios componentes, sensores de fuerza rueda RoaDyn o sensores Correvit: gracias a los componentes de este tipo, los sistemas de medición de Kistler siempre puede satisfacer las necesidades cada vez mayores de los procedimientos de prueba en el banco de pruebas y en pistas de prueba.

Contacto
Ramon Lluis Blasi
Ramon Lluis Blasi
Sales Representative

RoaDyn P106: transductor de par de la rueda para coches y SUV

Tipo 9294B

Para medir el par de tracción My de coches y SUV hasta un par máximo de ±6000 Nm.

Aplicable en campos de estabilidad de conducción, control de tracción, sistemas ABS, distribución de fuerza, momento de derrape y otros.

Electronics for RoaDyn® Sxxx Measuring Hubs (analog)

Tipo 5633A1

Analog electronics for RoaDyn Sxxx measuring hubs with 4, 5 or 6 strain gauge load cells.

Fx, Fy, Fz: Analog_out 10V.

RoaDyn® S5ST Measuring hub for Tire Test Stands, Light and Medium Truck & Bus

Tipo 9289A253

5-/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to a wheel load of 60 kN and moments Mx, (My), Mz.

Dynamic measurements like non-uniformity, vibration, declaration of tire characteristics and endurance tests.

Bloque de medición para rodadura RoaDyn S220

Tipo 9289A103

Este dentro de medición es una herramienta de medición rígida y de gran precisión, instrumentado con células de carga extensómetro, montadas entre la base y la placa superior. La propia instrumentación es fija, p. ej. la placa superior, la placa base y las células de carga están montadas sin giro. La combinación neumático/llanta se montará en el husillo giratorio (eje). Esta construcción garantiza...

Bloque de medición para neumáticos de coche RoaDyn P530

Tipo 9295B...

centro de medición de 5/6 componentes para neumáticos de coches en bancos de prueba de neumáticos.

Mide la fuerza (Fx, Fy, Fz) y momentos (Mx, My, Mz) de las ruedas; mide desuniformidades, vibraciones y define las características del neumático.

RoaDyn S530 Measuring Hub for Tire Test Stands, Passenger Car

Tipo 9289A013A...

5-/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 30 kN and moments Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance and tire wear tests including “closed loop control” based on the static measured forces.

Bloque de medición para rodadura RoaDyn S260

Tipo 9289A113

Este dentro de medición es una herramienta de medición rígida y de gran precisión, instrumentado con células de carga extensómetro, montadas entre la base y la placa superior. La propia instrumentación es fija, p. ej. la placa superior, la placa base y las células de carga están montadas sin giro. La combinación neumático/llanta se montará en el husillo giratorio (eje). Esta construcción garantiza...

RoaDyn® S5MT Measuring Hub for Tire Test Stands, Medium/Heavy Truck & Bus

Tipo 9289A263

5-/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to a wheel load of 100 kN and moments Mx, (My), Mz.

Dynamic measurements like non-uniformity, vibration, declaration of tire characteristics and endurance tests.

Electronics for RoaDyn® Sxxx Measuring Hubs (digital)

Tipo 5633A2

Digital electronics for RoaDyn S2x0 measuring hubs with 3 or 4 strain gauge load cells.

Fx, Fz: CAN_out.

RoaDyn P1HT: transductor de par de la rueda para vehículos comerciales

Tipo 9299A

Para medir el par de tracción My de utilitarios hasta una carga máxima de rueda vertical de 120 kN. El momento de tracción máxima es ±50 kNm.

El P1HT puede retroadaptarse a S6XT intercambiando las células de carga.

Transductor fuerza rueda para coches ligeros RoaDyn S625 sp

Tipo 9266A1

Para medir las fuerzas (hasta 20 kN) y momentos (hasta 4 kNm) de la rueda en la pista de pruebas.

Para investigar la dinámica del vehículo, probar neumáticos y capturar datos de carga en carretera para la simulación virtual y experimental con coches.