Ensayos estándar con tecnología Kistler: fiabilidad en los ensayos y tecnología de medida para sistemas óptimos de conducción

Kistler suministra soporte y soporte para ensayos orientados a diversas aplicaciones específicas. La tecnología de medida de banda ancha y alta precisión de Kistler garantiza la adquisición sincronizada de señales electromecánicas para garantizar evaluaciones de la eficiencia tanto en línea como fuera de línea, siendo además posibles respuestas dinámicas y la estabilidad en todos los puntos de operación.

Banco de pruebas para motores y sistemas de accionamiento eléctricos

Tipo 550957

Pruebas automatizadas para medir y certificar la eficiencia energética según IEC 60034-2-1

Electromovilidad / Automoción

Tipo E-00465

Determinación de alta precisión del rendimiento características de sistemas de conducción EV/HEV. Bancos de prueba de carga para secuencias de prueba automatizadas para I+D o control de calidad.

Banco de pruebas para herramientas eléctricas

Tipo 548414

Banco de prueba para herramientas eléctricas en el campo de la I+D, certificación y control de calidad