Trasductores de fuerza en las ruedas y sensores de fuerza en las ruedas RoaDyn para una resistencia a fatiga óptima

La tecnología de medición de Kistler ofrece una precisión única y de calidad para aplicaciones de carga por carretera y banco de pruebas. Nuestras soluciones de sistemas para la dinámica del vehículo, que comprende sensores, sistemas de adquisición de datos y software, son adecuados para vehículos de todo tipo.

Contacto
Ramon Lluis Blasi
Ramon Lluis Blasi
Sales Representative

Transductor fuerza rueda para vehículos comerciales y especiales pesados RoaDyn S6XT nsp

Tipo 9262A2

Transductor estacionario de fuerza de la rueda con 6 componentes para medir fuerza (hasta 220 kN) y momento (hasta 60 kNm) en los bujes de las ruedas de vehículos comerciales pesados y todoterrenos.

Transductor fuerza rueda para coches grandes, furgonetas y camiones ligeros RoaDyn S660 nsp

Tipo 9248A2

Para medir fuerzas (hasta 60 kN) y momentos (hasta 8.5 kNm) de la rueda; para usar con ruedas sin giro en bancos de prueba.

Para supervisar cargas y determinar funciones de transferencia de los simuladores de carretera en pruebas de durabilidad.

Centro de medición para coches grandes y SUV ligeros RoaDyn S635 nsp

Tipo 9267A2

Para medir fuerzas (hasta 35 kN) y momentos (hasta 5 kNm) de la rueda; para usar con ruedas sin giro en bancos de prueba.

Para supervisar cargas y determinar funciones de transferencia de los simuladores de carretera en pruebas de durabilidad.

Transductor fuerza rueda para coches ligeros RoaDyn S625 nsp

Tipo 9266A2

Para medir fuerzas (hasta ±20 kN) y momentos (hasta ±4 kNm) de la rueda; para usar con ruedas sin giro en bancos de prueba.

Para supervisar cargas y determinar funciones de transferencia de los simuladores de carretera en pruebas de durabilidad.

Sistema RoaDyn Rental para dinámica de vehículo y mediciones de durabilidad

Tipo 9957S6

Sistema de alquiler modular de transductores de fuerza de la rueda, adaptaciones específicas del vehículo así como llantas para medir la dinámica del vehículo y adquirir datos de carga en carretera durante el proceso de desarrollo.

ES_KiRoad Performance

Tipo 9817A...

ES_Compact electronics unit for supply, configuration, signal processing, and data output of up to 4 RoaDyn wheel force transducers (WFTs); for rotating and stationary applications.

KiRoad Performance provides powerful and synchronous data management with future-oriented extension options making the device capable of mastering every application situation.

Read more about KiRoad Performance here

Transductor fuerza rueda para coches ligeros RoaDyn S625 sp

Tipo 9266A1

Para medir las fuerzas (hasta 20 kN) y momentos (hasta 4 kNm) de la rueda en la pista de pruebas.

Para investigar la dinámica del vehículo, probar neumáticos y capturar datos de carga en carretera para la simulación virtual y experimental con coches.

Transductor fuerza rueda para coches medianos RoaDyn S630 sp

Tipo 9279A1

Para medir fuerzas (hasta 30 kN) y momentos (hasta 5 kNm) de la rueda; para usar con ruedas giratorias en pistas de prueba.

Para investigar la dinámica del vehículo, probar neumáticos y capturar datos de carga en carretera para la simulación virtual y experimental.

Transductor fuerza rueda para coches grandes y SUV ligeros RoaDyn S635 sp

Tipo 9267A1

Para medir fuerzas (hasta 35 kN) y momentos (hasta 5 kNm) de la rueda; para usar con ruedas giratorias en pistas de prueba.

Para investigar la dinámica del vehículo, probar neumáticos y capturar datos de carga en carretera para la simulación virtual y experimental.

Transductor fuerza rueda para coches grandes, SUV, furgonetas y camiones ligeros RoaDyn S660 sp

Tipo 9248A1

Para medir fuerzas (hasta 60 kN) y momentos (hasta 8.5 kNm) de la rueda; para usar con ruedas giratorias en pistas de prueba.

Para investigar la dinámica del vehículo, probar neumáticos y capturar datos de carga en carretera para la simulación virtual y experimental.

Transductor fuerza rueda (WFT) 6 componentes para camiones pequeños

Tipo 9282A1

Transductor de fuerza de la rueda para medir tres fuerzas y tres momentos en una rueda giratoria y determinar los datos de carga en carretera de camiones pequeños y vehículos comerciales y especiales.

Transductor fuerza rueda para camiones medianos RoaDyn S6MT sp

Tipo 9270A1

Para medir las fuerzas (hasta 120 kN) y momentos (hasta 30 kNm) de la rueda en la pista de pruebas.

Para investigar la dinámica del vehículo, probar neumáticos y capturar datos de carga en carretera para la simulación virtual y experimental con camiones medianos.

Transductor fuerza rueda para vehículos pesados comerciales y especiales RoaDyn S6XT sp

Tipo 9262A1

Transductor giratorio de fuerza de la rueda con 6 componentes para medir fuerza (hasta 220 kN) y momento (hasta 60 kNm) en las ruedas de vehículos comerciales pesados y todoterrenos.