Ensayos de fricción y eficiencia con Kistler: la tecnología de medida del sensor para ensayos tipo al final de la cadena de fabricación

Con la tecnología del sensor de par de Kistler, la potencia exacta puede calcularse desde el momento de entrada y la velocidad medida. Además de las pruebas de eficiencia, los sensores de par de Kistler también se usan para medir los coeficientes de fricción.

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta ±120 kN / ±26,9 klb

Tipo 93X1B

Propiedades:

  • Fz ±2.5 kN (562 lb) a ±120 kN (±26.9 klb)
  • Dimensiones (D / Al.)   11 / 25 a 76 / 108 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para fuerzas de compresión y tracción

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 93X3A

sensor piezoeléctrico con práctica interfaz mecánica

Propiedades:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / L) 20 / 26 mm a 145 / 190 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Brida de medición de par KiTorq

Tipo 4550A

El sistema KiTorq es un sistema de bridas de medición de par compuesto por la unidad de medición de par Rotor KiTorq, tipo 455XA... y la unidad de evaluación de par Estátor KiTorq, tipo 454XA... Los rotores y estátores del sistema KiTorq con la misma opción de velocidad pueden combinarse entre ellos.

Sensor de par de doble rango

Tipo 4503A

Sensores con función de sensor de velocidad integrada de acuerdo con el principio DMS. El procesamiento previo del valor digital medido integrado genera señales de salida analógicas y digitales.

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 20 kN / 4,49 klb

Tipo 9313AAX

Propiedades:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klb) a 0 ... 20 kN (4.49 klb)
  • Dimensiones (D / Al.)  13 / 10 mm a 19 / 14 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 400 kN / 89,9 klb

Tipo 90X1A

Propiedades:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klb) a 0 ... 400 kN (89.9 klb)
  • Dimensiones (D / d / Al.)   10.3 / 4.1 / 6.5 a 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Calibración tras instalación
  • Excelente linealidad

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B

Monitor XY para aplicación industrial

Propiedades:

  • 16 programas de medición
  • Hasta 8000 valores XY por curva
  • Pantalla táctil a color
  • Hasta 4 objetos de evaluación por curva
  • Funcionalidad ampliable mediante licencia

Instrumento evaluación CoMo Torque para sensores de par

Tipo 4700B

El instrumento de evaluación se utiliza en aplicaciones de I+D e industriales. Los sensores de par con tecnología extensométrica y salida de tensión o salida de frecuencia normalizadas se conectan directamente.

Dual Range Torque Sensor

Tipo 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

Sensor de par Mini-Smart

Tipo 4502A

Los sensores funcionan según el principio de extensometría. La señal de salida analógica de 0 a 5 VCC se transfiere sin contacto. La medición de ángulo/velocidad integral es opcional.